HP120812
Inst, 8 Pr #12 Str BC, PVC-Isolierung E1, OS, schwarze PVC-Ummantelung, 300 V PLTC SONNENBEST.
UL-Instrumentierung, 8 Paar 12 AWG (7 x 20) blankes Kupfer, PVC-Isolierung E1 Farbcode, vollständige Beldfoil®-Abschirmung, äußere Ummantelung aus schwarzem PVC, PLTC SUN RES
Technische Daten
Produktbeschreibung
Physikalische Merkmale (allgemein)
Leiter
Isolierung
Farbtafel
Äußere Abschirmung
Äußere Ummantelung
Elektrische Kenndaten
Leiter DCR
Speisung
Temperaturbereich
Mechanische Kenndaten
Standards
Anwendbare Umwelt- und andere Programme
Eignung
Entflammbarkeit, LS0H, Toxizitätsprüfung
Geschichte
Artikelnummer
Ressourcen