HP14121W

Inst, 12 Pr #14 Str BC, PVC-Isolierung E1, OS, schwarze PVC-Ummantelung, 300 V PLTC SONNENBEST.

HP14121W
UL-Instrumentierung, 12 Paar 14 AWG (7 x 22) blankes Kupfer, PVC-Isolierung E1 Farbcode, vollständige Beldfoil®-Abschirmung, äußere Ummantelung aus schwarzem PVC, PLTC SUN RES
Produktbenachrichtigungen erhalten

Technische Daten

Aufmachung

Rolle

Produktbeschreibung

Mögliche Anwendungen

Industrielle Steuerung, Kabeltrassen und Schächte für Führungssysteme, Digitale Steuerung, Instrumente (4–20 ma, 0–10 V, …), Steuerung für Niederspannung (24 V, …), Encoder, Kontrollschaltkreise, dezentrales Steuerungssystem (DCS), speicherprogrammierbare Steuerung (SPS), Magnetspulen, Ventile, Aktoren, Positionierer

Physikalische Merkmale (allgemein)
Leiter
AWG Verseilung Material Nenndurchmesser
14 7x22 BC – blankes Kupfer 0,076 Zoll

Anzahl der Leiter

24

Gesamtanzahl der Triaden

12

Isolierung
Material Nenndurchmesser Nennwanddicke
PVC – Polyvinylchlorid 0,120 Zoll 0,022 Zoll
Farbtafel
Nummer Farbe
Paar 1 Schwarz und Weiß, nummeriert 1
Paar 2 Schwarz und Weiß, nummeriert 2
Paar 3 Schwarz und Weiß, nummeriert 3
Paar 4 Schwarz und Weiß, nummeriert 4
Paar 5 Schwarz und Weiß, nummeriert 5
Paar 6 Schwarz und Weiß, nummeriert 6
Paar 7 Schwarz und Weiß, nummeriert 7
Paar 8 Schwarz und Weiß, nummeriert 8
Paar 9 Schwarz und Weiß, nummeriert 9
Paar 10 Schwarz und Weiß, nummeriert 10
Paar 11 Schwarz und Weiß, nummeriert 11
Paar 12 Schwarz und Weiß, nummeriert 12
Äußere Abschirmung
Typ Material Material-Handelsbezeichnung Abdeckung [%] Beidrahtmaterial Beidrahtdurchmesser Beidraht AWG
Band Bi-Laminat (Alum + Poly) Beldfoil® 100 % TC – Verzinntes Kupfer 0,071 Zoll 14
Äußere Ummantelung
Material Nenndurchmesser Nennwanddicke
PVC – Polyvinylchlorid 0,979 Zoll 0,074 Zoll
Elektrische Kenndaten
Leiter DCR
Nennwert Leiter DCR
4,2 Ohm/1000 Fuß
Speisung
UL-Nennspannung
300 V RMS
Temperaturbereich

Nenntemperatur gemäß UL

90 °C

Betriebstemperaturbereich

-25 °C bis +90 °C

Mechanische Kenndaten

Gewicht Kabelgebinde

526 lbs/1000 Fuß

Maximale Zugspannung

99 lbs.

Min. Biegeradius (gesamt)

10,0 Zoll

Standards

NEC Artikel

Artikel 725

NEC/(UL)-Compliance

PLTC

Anwendbare Umwelt- und andere Programme

EU-Richtlinie 2000/53/EC (ELV)

Ja

EU-Richtlinie 2011/65/EU (RoHS 2)

Ja

EU-Richtlinie 2012/19/EU (WEEE)

Ja

EU-Richtlinie 2015/863/EU (RoHS 2 Ergänzung)

Ja

Einhaltung der EU-Richtlinien

EU-Richtlinie 2003/11/EC (BFR)

EU CE-Zeichen

Ja

CA Prop 65

Ja

Eignung

Eignung – innen

Ja

Eignung – Außenbereich

Ja

Eignung – Beständigkeit gegen Sonneneinstrahlung

Ja

Entflammbarkeit, LS0H, Toxizitätsprüfung

Entflammbarkeit gemäß CSA/C(UL)

FT4

UL-Nennspannung

300 V RMS

Geschichte

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.40 Revisionsdatum: 10.01.2024

Artikelnummer
Artikelnr. Aufmachung
HP14121W0102500 Rolle