HD3D0060218PJ
Hybrides Kupfer-Glasfaserkabel für den Innen-/Außenbereich, OM3, 6 Verteilungsfasern, Nr. 18-2c, CMP-OF
FX HYBRID INNENBEREICH/AUSSENBEREICH, OM3, VERTEILUNG, 6 FASERN, 02 x 18 AWG, CMP-OF, 4,5 MM SUB X 900 UM, SCHWARZE UMMANTELUNG
Technische Daten
Produktbeschreibung
Faser-Spezifikationen
Faseraufbau
Technische Daten der Leiter
Spezifikationen der äußeren Ummantelung
Optische Merkmale
Mechanische Kenndaten
Temperaturbereich
Standards und Compliance
Geschichte
Ressourcen
Katalog
Werkzeuge
Product Bulletin