HD4B0020212PC

Hybrides Kupfer-Glasfaserkabel für den Innen-/Außenbereich, OM4, 2 Breakout-Kabel, Nr. 12-2c, CL3P-OF

…
FX HYBRID INNENBEREICH/AUSSENBEREICH, OM4, BREAKOUT 3,0 mm, 2 FASERN, 02 x 12 AWG, CL3P-OF, 3,0 mm SUB (1 F X 900 UM), SCHWARZE UMMANTELUNG
Produktbenachrichtigungen erhalten

Technische Daten
Produktbeschreibung

Mögliche Anwendungen

Verteilte Antennensysteme (DAS), Passives optisches Netzwerk (PON), Wireless Access Points (WAP), Sicherheit (Kameras)

Faser-Spezifikationen

Fasertyp

OM4

Faserkerndurchmesser

50/125 µm

Puffermaterial

PVC – Polyvinylchlorid

Pufferdurchmesser

900 µm

Faseranzahl

2

Farbcodierung der Faser

TIA-598-D

Faseraufbau

Entlastungselemente Untereinheit

Wasserabweisende Aramidgarne

Fasern pro Untergruppe

1

Nennwert Ummantelungsdurchmesser

0,118 Zoll (3,0 mm)

Leitungsfarbe

Erikaviolett

Technische Daten der Leiter

AWG Größe

12

Strängeanzahl

19x25

Leitertyp

TC – Verzinntes Kupfer

Leiteranzahl

2

Isolierungsmaterial

PVC

Nenndurchmesser der Isolierung

0,118 Zoll (3,0 mm)

Spezifikationen der äußeren Ummantelung

Material der Ummantelung

PVC – Polyvinylchlorid

Nennwert Durchmesser

0,366 Zoll (9,3 mm)

Farbe

Schwarz

Anzahl der Ripcords

1

Optische Merkmale
Wellenlänge 850 nm 1300 nm
Max. Dämpfung 3,0 dB/km 1,0 dB/km
1 Gigabit Ethernet-Leistung 1000 m 550 m
10 Gigabit Ethernet-Leistung 550 m --
Min. Effektive Modal-Bandbreite (EMB) 4700 MHz*km --
Min. OFL-Bandbreite (OFL = Overfilled Launch) 3500 MHz*km 500 MHz*km
Mechanische Kenndaten

Min. Biegeradius bei Installation

15x Kabel AD

Min. Biegeradius im Betrieb

10x Kabel AD

Max. Zugfestigkeit während der Installation

1335 N (300 lbf)

Max. Zugfestigkeit während des Betriebs

400 N (90 lbf)

Druckfestigkeit

220 N/cm

Gewicht Kabelgebinde

88 lbs/kft (131 kg/km)

Temperaturbereich

Temperaturbereich für die Installation

0 °C bis +60 °C

Betriebstemperaturbereich

-40 °C bis +70 °C

Lagertemperaturbereich

-40 °C bis +70 °C

Standards und Compliance

Umweltverträglichkeit

Innen-/Außenbereich, Beständigkeit gegen Sonneneinstrahlung, Erdverlegung

Nachhaltigkeit

CA Prop 65

NEC/UL-Compliance

CL3P-OF

ICEA-Compliance

S-120-742

TIA/EIA-Compliance

ICEA S-120-742

Geschichte

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.49 Revisionsdatum: 15.02.2024