HD4B0020216FC
Hybrides, gepanzertes Kupfer-Glasfaserkabel für den Innen-/Außenbereich, OM4, 2 Breakout-Kabel, Nr. 16-2c, CMR-OF
FX HYBRID INNENBEREICH/AUSSENBEREICH, OM4, BREAKOUT, 2 FASERN, 02 x 16 AWG, CMR-OF ALUMINIUM-VERRIEGELUNGSPANZER, UNTEREINHEIT 3,0 MM (1F X 900 UM), SCHWARZE UMMANTELUNG
Technische Daten
Produktbeschreibung
Faser-Spezifikationen
Faseraufbau
Technische Daten der Leiter
Spezifikationen der inneren Ummantelung
Technische Daten Panzer
Spezifikationen der äußeren Ummantelung
Optische Merkmale
Mechanische Kenndaten
Temperaturbereich
Standards und Compliance
Geschichte
Ressourcen
Katalog
Werkzeuge
Product Bulletin