HDSB0020214RC
Hybrides Kupfer-Glasfaserkabel für den Innen-/Außenbereich, OS2, 2 Breakout-Kabel, Nr. 14-2c, CL3R-OF
FX HYBRID INNENBEREICH/AUSSENBEREICH, OS2, BREAKOUT 3,0 mm, 2 FASERN, 02 x 14 AWG, CL3R-OF, 3,0 mm SUB (1 F X 900 UM), SCHWARZE UMMANTELUNG
Technische Daten
Produktbeschreibung
Faser-Spezifikationen
Faseraufbau
Technische Daten der Leiter
Spezifikationen der äußeren Ummantelung
Optische Merkmale
Mechanische Kenndaten
Temperaturbereich
Standards und Compliance
Geschichte
Ressourcen
Katalog
Werkzeuge
Product Bulletin