HDSD0060218PJ

Hybrides Kupfer-Glasfaserkabel für den Innen-/Außenbereich, OS2, 6 Verteilungsfasern, Nr. 18-2c, CMP-OF

…
FX HYBRID INNENBEREICH/AUSSENBEREICH, OS2, VERTEILUNG, 6 FASERN, 02 x 18 AWG, CMP-OF, 4,5 MM SUB X 900 UM, SCHWARZE UMMANTELUNG
Produktbenachrichtigungen erhalten

Technische Daten
Produktbeschreibung

Mögliche Anwendungen

Verteilte Antennensysteme (DAS), Passives optisches Netzwerk (PON), Wireless Access Points (WAP), Sicherheit (Kameras)

Faser-Spezifikationen

Fasertyp

OS2

Faserkerndurchmesser

8,2/125 µm

Puffermaterial

PVC – Polyvinylchlorid

Pufferdurchmesser

900 µm

Faseranzahl

6

Farbcodierung der Faser

TIA-598-D

Faseraufbau

Entlastungselemente Untereinheit

Wasserabweisende Aramidgarne

Fasern pro Untergruppe

6

Nennwert Ummantelungsdurchmesser

0,180 Zoll (4,6 mm)

Leitungsfarbe

Gelb

Technische Daten der Leiter

AWG Größe

18

Strängeanzahl

19x30

Leitertyp

TC – Verzinntes Kupfer

Leiteranzahl

2

Isolierungsmaterial

PVC

Nenndurchmesser der Isolierung

0,072 Zoll (1,8 mm)

Spezifikationen der äußeren Ummantelung

Material der Ummantelung

PVC – Polyvinylchlorid

Nennwert Durchmesser

0,356 Zoll (9,1 mm)

Farbe

Schwarz

Anzahl der Ripcords

1

Optische Merkmale
Wellenlänge 1310 nm 1550 nm
Max. Dämpfung 0,50 dB/km 0,50 dB/km
Felddurchmesser 9,2 µm 10,4 µm
1 Gigabit Ethernet-Leistung 5000 m --
10 Gigabit Ethernet-Leistung 10.000 m 40.000 m
Mechanische Kenndaten

Min. Biegeradius bei Installation

15x Kabel AD

Min. Biegeradius im Betrieb

10x Kabel AD

Max. Zugfestigkeit während der Installation

1335 N (300 lbf)

Max. Zugfestigkeit während des Betriebs

400 N (90 lbf)

Druckfestigkeit

220 N/cm

Gewicht Kabelgebinde

53 lbs/kft (79 kg/km)

Temperaturbereich

Temperaturbereich für die Installation

0 °C bis +60 °C

Betriebstemperaturbereich

-40 °C bis +70 °C

Lagertemperaturbereich

-40 °C bis +70 °C

Standards und Compliance

Umweltverträglichkeit

Innen-/Außenbereich, Beständigkeit gegen Sonneneinstrahlung, Erdverlegung

Nachhaltigkeit

CA Prop 65

NEC/UL-Compliance

CMP-OF

ICEA-Compliance

S-120-742

TIA/EIA-Compliance

ICEA S-120-742

Geschichte

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.51 Revisionsdatum: 15.02.2024