DHIP162USB02C
Digital Electricity (Stromkabel) Hybridkabel für den Innenbereich, OS2, 2 Breakout-Kabel, Nr. 16-2pr, CL4P-OF, CMP-OF
Digital Electricity (Stromkabel) Hybridkabel für den Innenbereich, OS2, 2 Breakout-Kabel, 3,0 mm Untereinheiten, 2- 16 AWG Paare, Klasse 4, Plenum
Technische Daten
Produktbeschreibung
Faser-Spezifikationen
Faseraufbau
Technische Daten der Leiter
Spezifikationen der äußeren Ummantelung
Optische Merkmale
Mechanische Kenndaten
Temperaturbereich
Standards und Compliance
Geschichte