DHIP182U4B02C

Digital Electricity (Stromkabel) Hybridkabel für den Innenbereich, OM4, 2 Breakout-Kabel, Nr. 18-2pr, CL4P-OF, CMP-OF

…
Digital Electricity (Stromkabel) Hybridkabel für den Innenbereich, OM4, 2 Breakout-Kabel, 3,0 mm Untereinheiten, 2- 18 AWG Paare, Klasse 4, Plenum
Produktbenachrichtigungen erhalten

Technische Daten
Produktbeschreibung

Mögliche Anwendungen

Fault Managed Power Systems (FMPS), Verteilte Antennensysteme (DAS), Passives optisches Netzwerk (PON), Wireless Access Points (WAP), Sicherheit (Kameras), Strom über große Entfernungen

Faser-Spezifikationen

Fasertyp

OM4

Faserkerndurchmesser

50/125 µm

Puffermaterial

PVC – Polyvinylchlorid

Pufferdurchmesser

900 µm

Faseranzahl

2

Farbcodierung der Faser

TIA-598-D

Faseraufbau

Entlastungselemente Untereinheit

Aramidfasern

Fasern pro Untergruppe

1

Nennwert Ummantelungsdurchmesser

0,118 Zoll (3,0 mm)

Leitungsfarbe

Erikaviolett

Technische Daten der Leiter

AWG Größe

18

Strängeanzahl

19x30

Leitertyp

TC – Verzinntes Kupfer

Anzahl der Pairs

2

Isolierungsmaterial

PVC

Nenndurchmesser der Isolierung

0,076 Zoll (1,9 mm)

Nennkapazität Leiter-zu-Leiter

30 pF/Fuß (10 pF/m)

Spezifikationen der äußeren Ummantelung

Material der Ummantelung

PVC – Polyvinylchlorid

Nennwert Durchmesser

0,383 " (9,7 mm)

Farbe

Apfelgrün

Anzahl der Ripcords

1

Optische Merkmale
Wellenlänge 850 nm 1300 nm
Max. Dämpfung 3,0 dB/km 1,0 dB/km
1 Gigabit Ethernet-Leistung 1000 m 550 m
10 Gigabit Ethernet-Leistung 550 m --
Min. Effektive Modal-Bandbreite (EMB) 4700 MHz*km --
Min. OFL-Bandbreite (OFL = Overfilled Launch) 3500 MHz*km 500 MHz*km
Mechanische Kenndaten

Min. Biegeradius bei Installation

15x Kabel AD

Min. Biegeradius im Betrieb

10x Kabel AD

Max. Zugfestigkeit während der Installation

2670 N (600 lbf)

Max. Zugfestigkeit während des Betriebs

800 N (180 lbf)

Druckfestigkeit

220 N/cm

Gewicht Kabelgebinde

83 lbs/kft (124 kg/km)

Temperaturbereich

Temperaturbereich für die Installation

0 °C bis +60 °C

Betriebstemperaturbereich

0 °C bis +70 °C

Lagertemperaturbereich

-40 °C bis +70 °C

Standards und Compliance

Umweltverträglichkeit

Innenbereich

Nachhaltigkeit

CA Prop 65

NEC/UL-Compliance

CL4P-OF-FMP (2.0A), CMP-OF

ICEA-Compliance

S-120-742

TIA/EIA-Compliance

ICEA S-120-742

Geschichte

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.68 Revisionsdatum: 27.11.2023