DHIP182USD06J

Digital Electricity (Stromkabel) Hybridkabel für den Innenbereich, OS2, 6 Verteilungsfasern, Nr. 18-2pr, CL4P-OF, CMP-OF

…
Digital Electricity (Stromkabel) Hybridkabel für den Innenbereich, OS2, 6 Verteilungsfasern, 4,5 mm Untereinheit, 2- 18 AWG Paare, Klasse 4, Plenum
Produktbenachrichtigungen erhalten

Technische Daten
Produktbeschreibung

Mögliche Anwendungen

Fault Managed Power Systems (FMPS), Verteilte Antennensysteme (DAS), Passives optisches Netzwerk (PON), Wireless Access Points (WAP), Sicherheit (Kameras), Strom über große Entfernungen

Faser-Spezifikationen

Fasertyp

OS2

Faserkerndurchmesser

8,2/125 µm

Puffermaterial

PVC – Polyvinylchlorid

Pufferdurchmesser

900 µm

Faseranzahl

6

Farbcodierung der Faser

TIA-598-D

Faseraufbau

Entlastungselemente Untereinheit

Aramidfasern

Fasern pro Untergruppe

6

Nennwert Ummantelungsdurchmesser

0,180 Zoll (4,6 mm)

Leitungsfarbe

Gelb

Technische Daten der Leiter

AWG Größe

18

Strängeanzahl

19x30

Leitertyp

TC – Verzinntes Kupfer

Anzahl der Pairs

2

Isolierungsmaterial

PVC

Nenndurchmesser der Isolierung

0,076 Zoll (1,9 mm)

Nennkapazität Leiter-zu-Leiter

30 pF/Fuß (10 pF/m)

Spezifikationen der äußeren Ummantelung

Material der Ummantelung

PVC – Polyvinylchlorid

Nennwert Durchmesser

0,430 " (10,9 mm)

Farbe

Apfelgrün

Anzahl der Ripcords

1

Optische Merkmale
Wellenlänge 1310 nm 1550 nm
Max. Dämpfung 0,50 dB/km 0,50 dB/km
Felddurchmesser 9,2 µm 10,4 µm
1 Gigabit Ethernet-Leistung 5000 m --
10 Gigabit Ethernet-Leistung 10.000 m 40.000 m
Mechanische Kenndaten

Min. Biegeradius bei Installation

15x Kabel AD

Min. Biegeradius im Betrieb

10x Kabel AD

Max. Zugfestigkeit während der Installation

1335 N (300 lbf)

Max. Zugfestigkeit während des Betriebs

400 N (90 lbf)

Druckfestigkeit

220 N/cm

Gewicht Kabelgebinde

67 lbs/kft (100 kg/km)

Temperaturbereich

Temperaturbereich für die Installation

0 °C bis +60 °C

Betriebstemperaturbereich

0 °C bis +70 °C

Lagertemperaturbereich

-40 °C bis +70 °C

Standards und Compliance

Umweltverträglichkeit

Innenbereich

Nachhaltigkeit

CA Prop 65

NEC/UL-Compliance

CL4P-OF-FMP (2.0A), CMP-OF

ICEA-Compliance

S-120-742

TIA/EIA-Compliance

ICEA S-120-742

Geschichte

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.132 Revisionsdatum: 27.11.2023