1633PES

Kabel der Kategorie 5e, 4 Paar, SF/UTP, PE

…
Kategorie 5E+ Premise senkrechtes Kabel (100 MHz), 4-Paar, 24 AWG Leiter aus massivem, blankem Kupfer, SF/UTP, Polyethylen-Isolierung, Beldfoil® Abschirmung, Beidraht aus massiv verzinntem Kupfer (AWG 26), verzinntes Kupfergeflecht (30 % Abschirmung), PE-Ummantelung
Produktbenachrichtigungen erhalten

Technische Daten
Produktbeschreibung

Mögliche Anwendungen

Horizontales und Gebäude-Backbone-Kabel; unterstützt aktuelle und zukünftige Anwendungen der Kategorie 5e, z. B. 1000Base-T (Gigabit Ethernet), 100 Base-T, 10 Base-T, FDDI, ATM

Konstruktionsmerkmale
Leiter
Komponente Größe Verseilung Material Anzahl der Paare Anzahl der Elemente
Einzelnes Paar 24 AWG Massiv BC – blankes Kupfer 4 8
Isolierung
Komponente Material Nenndurchmesser der Isolierung Farbcodierung
Einzelnes Paar PE – Polyethylen 1,05 mm (0,0413 Zoll) Weiß/Blau und Blau, Weiß/Grün und Grün, Weiß/Orange und Orange, Weiß/Braun und Braun
Kabelseele
Beschreibung
4 Paare verdrillt und mit einer Polyesterfolie überzogen
Äußere Abschirmung
Abschirmungstyp Material Abdeckung Beidrahttyp
Band Bi-Laminat (Alum + Poly) 100 % 26 AWG (Massiv) TC
Geflecht Verzinntes Kupfer (TC) 30 %

Tabellenhinweise

Aluminiumverkleidung außen in Kontakt mit dem Beidraht

Äußere Ummantelung
Material Nennwert Durchmesser
PE – Polyethylen 6,3 mm (0,25 Zoll)

Gesamtdurchmesser des Kabels (Nennwert)

6,3 mm (0,25 Zoll)

Elektrische Kenndaten
Elektrik
Max. Leiter DCR Max. gegenseitige Kapazität Max. kapazitive Unsymmetrie Nennwert Impedanz
95 Ohm/km 56 pF/m (17 pF/Fuß) 160 pF/100 m 100 Ohm
Verzögerung
Max. Verzögerungsversatz Nennwert Ausbreitungsgeschwindigkeit
40 ns/100 m 69 %
Hochfrequenz
Frequenz [MHz] Max. Einfügungsverlust (Dämpfung) Min. NEXT [dB] Min. PSNEXT [dB] Min. ACR [dB] Min. PSACR [dB] Min. ACRF (ELFEXT) [dB] Min. PSACRF (PSELFEXT) [dB] Min. RL (Rückflussdämpfung) [dB] Min. TCL [dB] Min. ELTCTL [dB]
1 2,1 dB/100 m 65,3 62,3 63,2 60,2 64 61 20 40 35
4 4 dB/100 m 56,3 53,3 52,32 49,3 52 49 23 34 23
10 6,3 dB/100 m 50,3 47,3 44 41 44 41 25 30 15
16 8 dB/100 m 47,2 44,2 39,2 36,2 39,9 36,9 25 28 10,9
20 9 dB/100 m 45,8 42,8 36,8 33,8 38 35 25 27 9
31,25 11,4 dB/100 m 42,9 39,9 31,5 28,5 34,1 31,5 23,6 25,1 5,5
62,5 16,5 dB/100 m 38,4 35,4 21,9 18,9 28,1 25,1 21,5 22
100 21,3 dB/100 m 35,3 32,3 14 11 24 21 20,1 20

Tabellenhinweise

Grenzwerte unter 4 MHz sind nur zur Information. Referenz-Standard: IEC 61156-5

Transferimpedanz
Frequenz Max. Transferimpedanz
1 Mhz Max. 50 mOhm/m
10 Mhz Max. 100 mOhm/m
30 Mhz Max. 200 mOhm/m
100 Mhz Max. 1000 mOhm/m

Transfer-Impedanzklasse

Klasse 2

Screening-Klasse

Typ II

Tabellenhinweise

Koppeldämpfung

Speisung
Nennspannung
72 V Gleichstrom
Mechanische Kenndaten
Temperatur
Betrieb Installation
-30 bis +60 0 bis +50
Biegeradius
Mindestspannung im Ruhezustand Mindestinstallation
25 mm (0,98 Zoll) 50 mm

Maximale Zugspannung

72 N (16 lbf)

Gewicht Kabelgebinde

45 kg/km

Standards und Compliance

Umweltverträglichkeit

Innen-/Außenbereich, Beständigkeit gegen Sonneneinstrahlung – nur Schwarz

IEEE-Compliance

PoE: IEEE 802.3bt Typ 1, Typ 2, Typ 3

Datenkategorie

Kategorie 5e

TIA/EIA-Compliance

ANSI/TIA 568.2-D

ISO/IEC-Compliance

ISO/IEC 11801-1

CENELEC-Compliance

EN 50173-1, Segregationsklasse gemäß EN50174-2 = c

Einhaltung der europäischen Richtlinien

EU CE-Zeichen

Compliance mit Vorschriften im Vereinigten Königreich

UKCA-Kennzeichnung

Geschichte

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.212 Revisionsdatum: 29.04.2024

Artikelnummer
Artikelnr. Farbe Wicklung Länge EAN
1633PES.00500 Schwarz Rolle 500 m 8719605155986