O-10GA24A

CAT 6A 4P23AWG, U/UTP, innere Ummantelung aus PVC, PE Äußere Ummantelung, Außenbereiche

…
CAT 6A 4PR x 23AWG U/UTP, Massive blanke Kupferleiter, PO Isolierung, innere Ummantelung aus PVC, äußere PE-Ummantelung, Außenbereiche
Produktbenachrichtigungen erhalten

Technische Daten
Produktbeschreibung

Mögliche Anwendungen

Horizontal- und Gebäude-Backbone-Kabel zur Anwendung im Außenbereich. Unterstützt derzeitige und zukünftige Anwendungen der Kategorien 6 und 6A wie 10GBase-T (10 Gigabit Ethernet), 1000Base-T (Gigabit Ethernet), 100 Base-T, 10 Basis-T,ISDN, ATM sowie PoE-Anwendungen usw.

Physikalische Merkmale (allgemein)
Leiter
AWG Verseilung Material
23 Massiv BC – blankes Kupfer

Anzahl der Leiter

8

Gesamtanzahl der Paare

4

Isolierung
Material Nenndurchmesser
PO – Polyolefin 1,14 mm

Bonded-Pair

nicht zutreffend

Farbtafel
Nummer Farbe
Paar 1 Weiß und Blau
Paar 2 Orange und Weiß mit orangefarbenem Streifen
Paar 3 Grün und Weiß mit grünem Streifen
Paar 4 Braun und Weiß mit braunem Streifen
Innere Ummantelung
Material
PVC – Polyvinylchlorid
Verkabelung
Füllmaterial
Zentraler Spline (Rote Farbe)
Äußere Ummantelung
Material Nenndurchmesser
PE – Polyethylen 8.2±0.3 mm
Konstruktion und Abmessungen

Minimale Bruchdehnung der Steckverbinder

10 %

Minimale Bruchdehnung der Isolierung

100 %

Minimale Bruchdehnung der Ummantelung

100 %

Elektrische Kenndaten
Leiter DCR
Max. Leiter DCR Max. DCR unsymmetrisch Max. DCR unsymmetrisch zwischen Paaren [%]
95 Ohm/km 2 % 4 %
Kapazität
Max. kapazitive Unsymmetrie Max. gegenseitige Kapazität
160 pF/100 m 56 pF/m
Verzögerung
Max. Verzögerung Max. Verzögerungsversatz Nominale Ausbreitungsgeschwindigkeit (VP) [%]
538 ns/100 m 45 ns/100 m 67 %
Hochfrequenz
Frequenz [MHz] Max. Einfügungsverlust (Dämpfung) Min. NEXT [dB] Min. PSNEXT [dB] Min. ACRF (ELFEXT) [dB] Min. PSACRF (PSELFEXT) [dB] Min. RL (Rückflussdämpfung) [dB] Min. PSANEXT Min. PSAACRF Min. TCL [dB] Min. ELTCTL [dB]
1 MHz 2,1 dB/100 m 75,3 dB 72,3 dB 68 dB 65,0 dB 20 dB 67,0 dB 67,0 dB 40 dB 35,0 dB
4 MHz 3,8 dB/100 m 66,3 dB 63,3 dB 56 dB 53,0 dB 23 dB 67,0 dB 66,2 dB 34 dB 23,0 dB
10 MHz 5,9 dB/100 m 60,3 dB 57,3 dB 48 dB 45,0 dB 25 dB 67,0 dB 58,2 dB 30 dB 15,0 dB
16 MHz 7,5 dB/100 m 57,2 dB 54,2 dB 43,9 dB 40,9 dB 25 dB 67,0 dB 54,1 dB 28 dB 10,9 dB
31,25 MHz 10,5 dB/100 m 52,9 dB 49,9 dB 38,1 dB 35,1 dB 23,6 dB 67,0 dB 48,3 dB 25,1 dB
62,5 MHz 15,0 dB/100 m 48,4 dB 45,4 dB 32,1 dB 29,1 dB 21,5 dB 65,6 dB 42,3 dB 22 dB
100 MHz 19,1 dB/100 m 45,3 dB 42,3 dB 28 dB 25,0 dB 20,1 dB 62,5 dB 38,2 dB 20 dB
125 MHz 21,5 dB/100 m 43,8 dB 40,8 dB 26,1 dB 23,1 dB 19,4 dB 61,0 dB 36,3 dB 19 dB
200 MHz 27,6 dB/100 m 40,8 dB 37,8 dB 22 dB 19,0 dB 18,0 dB 58,0 dB 32,2 dB 17 dB
250 MHz 31,1 dB/100 m 39,3 dB 36,3 dB 20 dB 17,0 dB 17,3 dB 56,5 dB 30,2 dB 16 dB
300 MHz 34,3 dB/100 m 38,1 dB 35,1 dB 18,5 dB 15,5 dB 17,3 dB 55,3 dB 28,7 dB
500 MHz 45,3 dB/100 m 34,8 dB 31,8 dB 14 dB 11,0 dB 17,3 dB 52,0 dB 24,2 dB
600 MHz 50,1 dB/100 m 33,6 dB 30,6 dB 12,4 dB 9,4 dB 17,3 dB 50,8 dB 22,6 dB
650 MHz 52,3 dB/100 m 33,1 dB 30,1 dB 11,7 dB 8,7 dB 17,3 dB 50,3 dB 21,9 dB

Tabellenhinweise

Die Grenzwerte unter 1 MHZ und bei 600 MHz und 650 MHz sind nur zur Information

Speisung
Nennspannung [V]
Max. 72 V DC
Temperaturbereich

Temperaturbereich für die Installation

0 °C bis +50 °C

Lagertemperaturbereich

-30 °C bis +60 °C

Betriebstemperaturbereich

-30 °C bis +60 °C

Mechanische Kenndaten

Gewicht Kabelgebinde

63 kg/km

Maximale Zugspannung

110 N

Min. Biegeradius bei Installation

50 mm

Standards

ISO/IEC-Compliance

IEC 61156-5(2009), ISO/IEC 11801(2017)

Datenkategorie

Kategorie 6A

TIA/EIA-Compliance

ANSI/TIA-568.2-D Kategorie 6A

IEEE-Compliance

IEEE 802.3bt Typ 1, Typ 2, Typ 3, Typ 4

Anwendbare Umwelt- und andere Programme

Umgebung

Außenbereiche

EU-Richtlinie 2002/95/EC (RoHS)

Ja

Eignung

Eignung – Halogenfrei

Nein

Eignung – Außenbereich

Ja

Eignung – Beständigkeit gegen Sonneneinstrahlung

Ja

Plenum/Nicht-Plenum

Plenum (J/N)

Nein

Produkthinweise

Anmerkungen

Ummantelung sequenziell gekennzeichnet. Grenzwerte für 1MHz ,600MHz, 650MHz dienen nur der Information

Geschichte

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.30 Revisionsdatum: 29.04.2024

Artikelnummer
Artikelnr. Farbe Länge
O-10GA24A 010305M Schwarz 305 m