28172 A

TC (verzinntes Kupfer) VN/PVC, 4+G C Nr. 2/0 Str BC (blankes Kupfer), PVC-NYL Ins M4, schwarze PVC-Ummantelung, 600 V TC-ER 90 C trocken/feucht SONNENBEST., DIR. ERDVER.

…
UL Typ TC (verzinntes Kupfer) (1277) PVC-Nylon/PVC, 4+G Leiter 2/0AWG (Klasse B) blankes Kupfer, PVC-NYL-Isolierung M4 Farbcodierung, äußere Ummantelung aus schwarzem PVC, 600 V TC-ER 90 C trocken/feucht SONNENBEST., DIR. ERDVER.
Produktbenachrichtigungen erhalten

Technische Daten

Aufmachung

Rolle

Produktbeschreibung

Mögliche Anwendungen

Leistungs- und Steuerungsanwendungen bis zu 600 V

Konstruktionsmerkmale
Leiter
Komponente Anzahl der Elemente Größe Verseilung Material
Leiter 4 2/0 AWG 19x11 BC – blankes Kupfer
Schutzleiter 1 6 AWG 7x14 BC – blankes Kupfer
Isolierung
Komponente Material Nenndicke Nenndurchmesser der Isolierung Farbcodierung
Leiter PVC/Nylon – Polyvinylchlorid + Nylon 0,062 Zoll (1,6 mm) 0,526 Zoll mm Schwarz und nummeriert
Schutzleiter Keine Isolierung
Äußere Abschirmung
Material
Keine Abschirmung
Äußere Ummantelung
Material Nenndicke Nennwert Durchmesser Ripcord
PVC – Polyvinylchlorid 0,083 Zoll (2,1 mm) 1,435 Zoll (36,45 mm) Ja

Gesamtdurchmesser des Kabels (Nennwert)

1,435 Zoll (36,45 mm)

Elektrische Kenndaten
Elektrik
Komponente Nennwert Leiter DCR Max. Bemessungsstrom
Leiter 0,084 Ohm/1000 Fuß 156 Ampere pro Leiter bei 30 ºC
Schutzleiter 0,42 Ohm/1000 Fuß (1,4 Ohm/km) 75 Ampere pro Leiter bei 30 ºC
Speisung
UL-Nennspannung
600 V
Mechanische Kenndaten
Temperatur
UL-Temperatur Betrieb
90 °C trocken, 90 °C feucht Feucht/trocken: -30 °C bis +90 °C
Biegeradius
Mindestspannung im Ruhezustand Mindestinstallation
7,175 Zoll (182,2 mm) 8,61 Zoll (219 mm)

Maximale Zugspannung

6844,7 lbs (3104,7 kg)

Gewicht Kabelgebinde

2188 lbs/1000 Fuß

Standards und Compliance

Umweltverträglichkeit

Innenbereich, Außenbereich, Sonnenlichtbeständigkeit, UV-Beständigkeit, Erdverlegung

Entflammbarkeit/Brandverhalten

UL 1685, IEEE 1202 FT4

NEC/UL-Compliance

Artikel 336, TC, THHN, THWN

Einhaltung der europäischen Richtlinien

EU CE-Zeichen, EU-Richtlinie 2015/863/EU (RoHS 2 Ergänzung), 2011/65/EU (RoHS 2) und 2012/19/EU (WEEE)

APAC-Compliance

China RoHS II (GB/T 26572-2011)

Geschichte

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.169 Revisionsdatum: 27.03.2024

Artikelnummer
Artikelnr. Wicklung
28172A 0102500 Rolle