28174 A

TC (verzinntes Kupfer) VN/PVC, 3+G C #3/0+4 verseiltes BC (blankes Kupfer), PVC-NYL Ins M4, schwarze PVC-Ummantelung, 600 V TC-ER 90 C trocken/feucht SONNENBEST., DIR. ERDVER.

…
UL Typ TC (verzinntes Kupfer) (1277) PVC-Nylon/PVC, 3+G Leiter 3/0+4 AWG (Bauform B) blankes Kupfer, PVC-NYL-Isolierung M4 Farbcodierung, äußere Ummantelung aus schwarzem PVC, 600 V TC-ER 90 C trocken/feucht SONNENBEST., DIR. ERDVER.
Produktbenachrichtigungen erhalten

Technische Daten

Aufmachung

Rolle

Produktbeschreibung

Mögliche Anwendungen

Leistungs- und Steuerungsanwendungen bis zu 600 V

Konstruktionsmerkmale
Leiter
Komponente Anzahl der Elemente Größe Verseilung Material
Leiter 3 3/0 19x10 BC – blankes Kupfer
Masse 1 4 7x12 BC – blankes Kupfer
Isolierung
Material Nenndicke Nenndurchmesser der Isolierung Farbcodierung
PVC/Nylon – Polyvinylchlorid + Nylon 0,055 Zoll (1,4 mm) 0,566 Zoll (14,4 mm) Schwarz und nummeriert
Äußere Ummantelung
Material Nenndicke Nennwert Durchmesser Ripcord
PVC – Polyvinylchlorid 0,083 Zoll (2,1 mm) 1,425 Zoll (36,20 mm) Ja
Elektrische Kenndaten
Elektrik
Komponente Nennwert Leiter DCR Max. Bemessungsstrom
Leiter 0,067 Ohm/1000 Fuß 225 Ampere pro Leiter bei 30 ºC
Masse 0,26 Ohm/1000 Fuß (0,85 Ohm/km) 95 Ampere pro Leiter bei 30 ºC
Speisung
UL-Nennspannung
600 V (TC-ER)
Mechanische Kenndaten
Temperatur
UL-Temperatur Betrieb
90 °C trocken, 90 °C feucht Feucht/trocken: –30 °C bis 90 °C
Biegeradius
Mindestspannung im Ruhezustand Mindestinstallation
7,1 Zoll (180 mm) 7,1 Zoll (180 mm)

Maximale Zugspannung

6463,6 lbs (2931,8 kg)

Gewicht Kabelgebinde

2034 lbs/1000 Fuß

Standards und Compliance

Umweltverträglichkeit

Innenbereich, Außenbereich, Sonnenlichtbeständigkeit, Erdverlegung

Entflammbarkeit/Brandverhalten

UL 1685, IEEE 1202 FT4

NEC/UL-Compliance

Artikel 336, TC-ER, THWN-2

Einhaltung der europäischen Richtlinien

EU CE-Zeichen, EU-Richtlinie 2015/863/EU (RoHS 2 Ergänzung), 2011/65/EU (RoHS 2) und 2012/19/EU (WEEE)

Geschichte

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.176 Revisionsdatum: 22.12.2023

Artikelnummer
Artikelnr. Wicklung UPC
28174A 0102500 Rolle 612825365372