28324AS

TC (verzinntes Kupfer) VN/PVC, 25 C #16 Str BC, PVC-NYL Ins E2, OS, schwarze PVC-Ummantelung, 600 V TC-ER 150 V NPLF 90C trocken/feucht SONNENLICHTBEST., DIR. ERDVER.

…
UL Typ TC (verzinntes Kupfer) (1277) PVC-Nylon/PVC, 25 Leiter 16 AWG (7 x 24) blankes Kupfer, PVC-NYL-Isolierung E2 Farbcodierung, Gesamte Beldfoil®-Abschirmung, äußere Ummantelung aus schwarzem PVC, 600 V TC-ER 150 V NPLF 90C trocken/feucht SONNENLICHTBEST., DIR. ERDVER.
Produktbenachrichtigungen erhalten

Technische Daten

Aufmachung

Rolle

Produktbeschreibung

Mögliche Anwendungen

Leistungs- und Steuerungsanwendungen bis zu 600 V

Konstruktionsmerkmale
Leiter
Komponente Anzahl der Elemente Größe Verseilung Material
Leiter 25 16 AWG 7x24 BC – blankes Kupfer
Isolierung
Komponente Material Nenndicke Nenndurchmesser der Isolierung Farbcodierung
Leiter PVC/Nylon – Polyvinylchlorid + Nylon 0,020 Zoll (0,51 mm) 0,099 Zoll (2,5 mm) Schwarz, Rot, Blau, Orangefarben, Gelb, Braun, Rot/Schwarz, Blau/Schwarz, Orangefarben/Schwarz, Gelb/Schwarz, Braun/Schwarz, Schwarz/Rot, Blau/Rot, Orangefarben/Rot, Gelb/Rot, Braun/Rot, Schwarz/Blau, Rot/Blau, Orangefarben/Blau, Gelb/Blau, Braun/Blau, Schwarz/Orangefarben, Rot/Orangefarben, Blau/Orangefarben, Gelb/Orangefarben
Äußere Abschirmung
Abschirmungstyp Material Abdeckung Beidrahttyp
Band Bi-Laminat (Alum + Poly) 100 % 16 AWG (7 x 24) TC (verzinntes Kupfer)
Äußere Ummantelung
Material Nenndicke Nennwert Durchmesser Ripcord
PVC – Polyvinylchlorid 0,063 Zoll (1,6 mm) 0,717 Zoll (18,2 mm) Ja

Gesamtdurchmesser des Kabels (Nennwert)

0,717 Zoll (18,2 mm)

Elektrische Kenndaten
Elektrik
Nennwert Leiter DCR Max. Bemessungsstrom
4,2 Ohm/1000 Fuß 8,1 Amp pro Leiter bei 30 ºC
Speisung
UL-Nennspannung
600 V (TC-ER), 150 V (NPLF)
Mechanische Kenndaten
Temperatur
UL-Temperatur Betrieb
90 °C trocken, 90 °C feucht Feucht/trocken: –30 °C bis 90 °C
Biegeradius
Mindestspannung im Ruhezustand Mindestinstallation
8,604 Zoll (218,5 mm) 8,604 Zoll (218,5 mm)

Maximale Zugspannung

928,2 lbs (421,0 kg)

Gewicht Kabelgebinde

364 lbs/1000 Fuß

Standards und Compliance

Umweltverträglichkeit

Innenbereich, Außenbereich, Sonnenlichtbeständigkeit, UV-Beständigkeit, Erdverlegung

Entflammbarkeit/Brandverhalten

UL 1685, IEEE 1202 FT4

NEC/UL-Compliance

Artikel 336, Artikel 400, Artikel 760, TC-ER, NPLF, TFFN

Einhaltung der europäischen Richtlinien

EU CE-Zeichen, EU-Richtlinie 2015/863/EU (RoHS 2 Ergänzung), 2011/65/EU (RoHS 2) und 2012/19/EU (WEEE)

Geschichte

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.176 Revisionsdatum: 14.04.2023

Artikelnummer
Artikelnr. Farbe Wicklung Länge UPC
28324AS 0105000 Rolle 612825135777
28324AS01010000 Rolle 612825135784
28324AS 0105000 Schwarz Rolle 612825135777
28324AS01010000 Schwarz Rolle 10.000 ft 612825135784