28326 A

TC (verzinntes Kupfer) VN/PVC, 4 C #18 Str BC, PVC-NYL Ins E2, schwarze PVC-Ummantelung, 600 V TC-ER 150 V NPLF 90C trocken/feucht SONNENLICHTBEST., DIR. ERDVER.

…
UL Typ TC (verzinntes Kupfer) (1277) PVC-Nylon/PVC, 4 Leiter 18 AWG (7 x 26) blankes Kupfer, PVC-NYL-Isolierung E2 Farbcodierung, äußere Ummantelung aus schwarzem PVC, 600 V TC-ER 150 V NPLF 90C trocken/feucht SONNENLICHTBEST., DIR. ERDVER.
Produktbenachrichtigungen erhalten

Technische Daten

Aufmachung

Rolle

Produktbeschreibung

Mögliche Anwendungen

Leistungs- und Steuerungsanwendungen bis zu 600 V

Konstruktionsmerkmale
Leiter
Komponente Anzahl der Elemente Größe Verseilung Material
Leiter 4 18 AWG 7x26 BC – blankes Kupfer
Isolierung
Komponente Material Nenndicke Nenndurchmesser der Isolierung Farbcodierung
Leiter PVC/Nylon – Polyvinylchlorid + Nylon 0,020 Zoll (0,51 mm) 0,087 Zoll (2,2 mm) Schwarz, Rot, Blau, Orange
Äußere Abschirmung
Material
Keine Abschirmung
Äußere Ummantelung
Material Nenndicke Nennwert Durchmesser Ripcord
PVC – Polyvinylchlorid 0,047 Zoll (1,2 mm) 0,304 Zoll (7,72 mm) Ja

Gesamtdurchmesser des Kabels (Nennwert)

0,304 Zoll (7,72 mm)

Elektrische Kenndaten
Elektrik
Nennwert Leiter DCR Max. Bemessungsstrom
6,66 Ohm/1000 Fuß 11,2 Amp pro Leiter bei 30 ºC
Speisung
UL-Nennspannung
600 V (TC-ER), 150 V (NPLF)
Mechanische Kenndaten
Temperatur
UL-Temperatur Betrieb
90 °C trocken, 90 °C feucht Feucht/trocken: –30 °C bis 90 °C
Biegeradius
Mindestspannung im Ruhezustand Mindestinstallation
1,216 Zoll (30,89 mm) 1,52 Zoll (38,6 mm)

Maximale Zugspannung

88 lbs (40 kg)

Gewicht Kabelgebinde

56 lbs/1000 Fuß

Standards und Compliance

Umweltverträglichkeit

Innenbereich, Außenbereich, Sonnenlichtbeständigkeit, UV-Beständigkeit, Erdverlegung

Entflammbarkeit/Brandverhalten

UL 1685, IEEE 1202 FT4

​​​​​​​CPR-Compliance

CPR Euroklasse: Eca

NEC/UL-Compliance

Artikel 336, Artikel 400, Artikel 760, TC-ER, NPLF, TFFN

Einhaltung der europäischen Richtlinien

EU CE-Zeichen, EU-Richtlinie 2015/863/EU (RoHS 2 Ergänzung), 2011/65/EU (RoHS 2) und 2012/19/EU (WEEE)

Compliance mit Vorschriften im Vereinigten Königreich

UKCA-Kennzeichnung

APAC-Compliance

China RoHS II (GB/T 26572-2011)

Geschichte

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.514 Revisionsdatum: 14.04.2023

Artikelnummer
Artikelnr. Farbe Wicklung Länge UPC Fußnote
28326A 0105000 Schwarz Rolle 5.000 ft 612825135807 C Z
28326A 01010000 Schwarz Rolle 10.000 ft 612825135791 C Z