28605 A
TC (verzinntes Kupfer) VN/PVC, 15 C #18 Str BC, PVC-NYL Ins E2, schwarze PVC-Ummantelung, 600 V TC-ER 150 V NPLF 90C trocken/feucht SONNENLICHTBEST., DIR. ERDVER.
UL Typ TC (verzinntes Kupfer) (1277) PVC-Nylon/PVC, 15 Leiter 18 AWG (7 x 26) blankes Kupfer, PVC-NYL-Isolierung E2 Farbcodierung, äußere Ummantelung aus schwarzem PVC, 600 V TC-ER 150 V NPLF 90C trocken/feucht SONNENLICHTBEST., DIR. ERDVER.
Technische Daten
Produktbeschreibung
Konstruktionsmerkmale
Leiter
Isolierung
Äußere Abschirmung
Äußere Ummantelung
Elektrische Kenndaten
Elektrik
Speisung
Mechanische Kenndaten
Temperatur
Biegeradius
Standards und Compliance
Geschichte
Artikelnummer
Ressourcen
Product Bulletin
Lösungsleitfäden
Dokumentation zur Einhaltung der Bestimmungen