28630 A

TC (verzinntes Kupfer) VN/PVC, 37 C #12 Str BC, PVC-NYL Ins E2, schwarze PVC-Ummantelung, 600 V TC-ER 150 V NPLF 90C trocken/feucht SONNENLICHTBEST., DIR. ERDVER.

…
UL Typ TC (verzinntes Kupfer) (1277) PVC-Nylon/PVC, 37 Leiter 12 AWG (7 x 20) blankes Kupfer, PVC-NYL-Isolierung E2 Farbcodierung, äußere Ummantelung aus schwarzem PVC, 600 V TC-ER 150 V NPLF 90C trocken/feucht SONNENLICHTBEST., DIR. ERDVER.
Produktbenachrichtigungen erhalten

Technische Daten

Aufmachung

Rolle

Produktbeschreibung

Mögliche Anwendungen

Leistungs- und Steuerungsanwendungen bis zu 600 V

Konstruktionsmerkmale
Leiter
Komponente Anzahl der Elemente Größe Verseilung Material
Leiter 37 12 AWG 7x20 BC – blankes Kupfer
Isolierung
Komponente Material Nenndicke Nenndurchmesser der Isolierung Farbcodierung
Leiter PVC/Nylon – Polyvinylchlorid + Nylon 0,019 Zoll (0,48 mm) 0,131 Zoll (3,33 mm) Schwarz, Rot, Blau, Orange, Gelb, Braun, Rot/Schwarz, Blau/Schwarz, Orange/Schwarz, Gelb/Schwarz, Braun/Schwarz, Schwarz/Rot, Blau/Rot, Orange/Rot, Gelb/Rot, Braun/Rot, Schwarz/Blau, Rot/Blau, Orange/Blau, Gelb/Blau, Braun/Blau, Schwarz/Orange, Rot/Orange, Blau/Orange, Gelb/Orange, Braun/Orange, Schwarz/Gelb, Rot/Gelb, Blau/Gelb, Orange/Gelb, Braun/Gelb, Schwarz/Braun, Rot/Braun, Blau/Braun, Orange/Braun, Gelb/Braun, Schwarz und nummeriert
Äußere Abschirmung
Material
Keine Abschirmung
Äußere Ummantelung
Material Nenndicke Nennwert Durchmesser Ripcord
PVC – Polyvinylchlorid 0,083 Zoll (2,1 mm) 1,076 Zoll (27,33 mm) Ja

Gesamtdurchmesser des Kabels (Nennwert)

1,076 Zoll (27,33 mm)

Elektrische Kenndaten
Elektrik
Nennwert Leiter DCR Max. Bemessungsstrom
1,72 Ohm/1000 Fuß 12 Ampere pro Leiter bei 30 ºC
Speisung
UL-Nennspannung
600 V (TC-ER), 150 V (NPLF)
Mechanische Kenndaten
Temperatur
UL-Temperatur Betrieb
90 °C trocken, 90 °C feucht Feucht/trocken: –30 °C bis 90 °C
Biegeradius
Mindestspannung im Ruhezustand Mindestinstallation
5,38 Zoll (137 mm) 6,456 Zoll (164,0 mm)

Maximale Zugspannung

3211,6 lbs (1456,8 kg)

Gewicht Kabelgebinde

1071 lbs/1000 Fuß

Standards und Compliance

Umweltverträglichkeit

Innenbereich, Außenbereich, Sonnenlichtbeständigkeit, Erdverlegung

Entflammbarkeit/Brandverhalten

UL 1685, IEEE 1202 FT4

NEC/UL-Compliance

Artikel 760, Artikel 336, Artikel 310, NPLF, TC-ER, THWN-2

Einhaltung der europäischen Richtlinien

EU CE-Zeichen, EU-Richtlinie 2015/863/EU (RoHS 2 Ergänzung), 2011/65/EU (RoHS 2) und 2012/19/EU (WEEE)

APAC-Compliance

China RoHS II (GB/T 26572-2011)

Geschichte

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.220 Revisionsdatum: 14.04.2023

Artikelnummer
Artikelnr. Farbe Wicklung Länge UPC
28630A 0105000 Rolle 612825136354
28630A 0105000 Schwarz Rolle 5.000 ft 612825136354