28644 A

TC (verzinntes Kupfer) VN/PVC, 60 C #14 Str BC, PVC-NYL Ins E2, schwarze PVC-Ummantelung, 600 V TC-ER 150 V NPLF 90C trocken/feucht SONNENLICHTBEST., DIR. ERDVER.

28644 A
UL Typ TC (verzinntes Kupfer) (1277) PVC-Nylon/PVC, 60 Leiter 14 AWG (Klasse B) blankes Kupfer, PVC-NYL-Isolierung E2 Farbcodierung, äußere Ummantelung aus schwarzem PVC, 600 V TC-ER 150 V NPLF 90C trocken/feucht SONNENLICHTBEST., DIR. ERDVER.
Produktbenachrichtigungen erhalten

Technische Daten

Aufmachung

Rolle

Produktbeschreibung

Mögliche Anwendungen

Digitale und serielle Zwei-Wege-Kommunikation in anspruchsvoller Umgebung, Anlagen zur Förderung und Raffinierung von Öl und Gas, Petrochemie, Profibus-Prozessautomatisierung oder Basis-Feldbus-Prozessautomatisierung, Umgebungen mit extremen Temperaturen, Belastung durch Luftfeuchtigkeit/Nässe, Staub, und Öl, Anwendungen an entlegenen Orten mit großen Entfernungen, usw.

Physikalische Merkmale (allgemein)
Leiter
Komponente AWG Verseilung Material Nenndurchmesser Anzahl der Leiter
Leiter 14 7x22 BC – blankes Kupfer 0,071 Zoll 60

Anzahl der Leiter

60

Isolierung
Material Nenndurchmesser
PVC/Nylon – Polyvinylchlorid + Nylon 0,112 Zoll
Farbtafel
Nummer Farbe
1 Schwarz
2 Rot
3 Blau
4 Orange
5 Gelb
6 Braun
7 Rot/Schwarz
8 Blau/Schwarz
9 Orange/Schwarz
10 Gelb/Schwarz
11 Braun/Schwarz
12 Schwarz/Rot
13 Blau/Rot
14 Orange/Rot
15 Gelb/Rot
16 Braun/Rot
17 Schwarz/Blau
18 Rot/Blau
19 Orange/Blau
20 Gelb/Blau
21 Braun/Blau
22 Schwarz/Orange
23 Rot/Orange
24 Blau/Orange
25 Gelb/Orange
26 Braun/Orange
27 Schwarz/Gelb
28 Rot/Gelb
29 Blau/Gelb
30 Orange/Gelb
31 Braun/Gelb
32 Schwarz/Braun
33 Rot/Braun
34 Blau/Braun
35 Orange/Braun
36 Gelb/Braun
37-60 Wiederholungen von jeweils 1-24
Äußere Ummantelung
Material Nenndurchmesser Nennwanddicke
PVC – Polyvinylchlorid 1,192 Zoll 0,083 Zoll
Konstruktion und Abmessungen
Verkabelung
Füllmaterial
PP-Füllmaterial
Elektrische Kenndaten
Leiter DCR
Nennwert Leiter DCR
2,52 Ohm/1000 Fuß
Bemessungsstrom
Max. Empfohlener Bemessungsstrom [A]
8,8 Amp pro Leiter bei 30 ºC
Speisung
UL Beschreibung UL-Nennspannung Nennspannung [V]
TC-ER 600 V RMS (Typ TC (verzinntes Kupfer)) 600 V RMS (Typ TC (verzinntes Kupfer))
Temperaturbereich

Nenntemperatur gemäß UL

90 °C trocken, 90 °C feucht

Betriebstemperaturbereich

-25 °C bis +90 °C

Temperaturbereich feucht

-30 °C bis +90 °C

Trockener Temperaturbereich

-30 °C bis +90 °C

Mechanische Kenndaten

Gewicht Kabelgebinde

1324 lbs/1000 Fuß

Min. Biegeradius (gesamt)

12 Zoll

Mindestbiegeradius/Minor Axis

5,96 Zoll

Standards

NEC Artikel

Artikel 336

NEC/(UL)-Compliance

TC-ER, THHN, THWN

IEEE-Compliance

1202

Anwendbare Umwelt- und andere Programme

EU-Richtlinie 2000/53/EC (ELV)

Ja

EU-Richtlinie 2011/65/EU (RoHS 2)

Ja

EU-Richtlinie 2012/19/EU (WEEE)

Ja

EU-Richtlinie 2015/863/EU (RoHS 2 Ergänzung)

Ja

Einhaltung der EU-Richtlinien

EU-Richtlinie 2003/11/EC (BFR)

EU CE-Zeichen

Ja

CA Prop 65

Ja

Eignung

Eignung – Erdverlegung

Ja

Eignung – innen

Ja

Eignung – Außenbereich

Ja

Eignung – Beständigkeit gegen Sonneneinstrahlung

Ja

Entflammbarkeit, LS0H, Toxizitätsprüfung

IEEE Entflammbarkeit

1202

UL-Nennspannung

600 V RMS (Typ TC (verzinntes Kupfer))

Geschichte

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.52 Revisionsdatum: 10.01.2024

Artikelnummer
Artikelnr. Aufmachung UPC
28644A 0105000 Rolle 612825366508