3088 A
Inst, 1 Pr #18 Str BC, PVC-NYL Ins E1, OS, schwarze PVC-Ummantelung, 600 V TC (verzinntes Kupfer) 150 V NPLF 90C trocken/feucht
UL-Instrumentierung, 1 Paar 18 AWG (7 x 26) blankes Kupfer, PVC-NYL-Isolierung E1 Farbcodierung, Gesamte Beldfoil®-Abschirmung, äußere Ummantelung aus schwarzem PVC, 600 V TC (verzinntes Kupfer) 150 V NPLF 90C trocken/feucht SONNENBEST., DIR. ERDVER.
Technische Daten
Produktbeschreibung
Konstruktionsmerkmale
Leiter
Isolierung
Äußere Abschirmung
Äußere Ummantelung
Elektrische Kenndaten
Elektrik
Speisung
Mechanische Kenndaten
Temperatur
Biegeradius
Standards und Compliance
Geschichte
Artikelnummer
Ressourcen
Product Bulletin
Lösungsleitfäden
Dokumentation zur Einhaltung der Bestimmungen