0905 203 301

DeviceNet Stromversorgungskabel, 7/8 Zoll Power einseitig umspritzte Verbindungsleitung: gerade Buchse, 3-Pins (2+PE), Steckergehäuse Schwarz, 63 V, 12 A; PUR schwarzes Kabel, 1,00 mm²

…
0905 203 301 – DeviceNet Stromversorgungskabel, 7/8 Zoll Power einseitig umspritzte Verbindungsleitung: gerade Buchse, 3-Pins (2+PE), Steckergehäuse Schwarz, 63 V, 12 A; PUR schwarzes Kabel, 1,00 mm²
Produktbenachrichtigungen erhalten

Technische Daten

Produktfamilie

Stromanschluss

Produkt-Unterfamilie

7/8"

Steckverbindertyp

Verbindungsleitung, einseitig umspritzt

Kontakttyp / Art

Buchse

Steckverbinder-Design

Gerade

Anzahl der Pins

3

Kodierung

A

Abschirmung

Ungeschirmt

Befestigungstyp

Kupplungsmutter [Innengewinde]

Nennspannung

63 V

Bemessungs-Stoßspannung

0,8 kV

Betriebsspannung

≤ 50V AC / 60V DC

Nennstrom*

12 A

Übergangswiderstand

10 mOhm

Isolationswiderstand

10^9 Ohm

Steckzyklen

max. 50

Temperaturbereich (Betrieb)*

-40 °C bis +90 °C

Verschmutzungsgrad

3 gemäß DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1)

Materialien

Kontakt-Basismaterial

CuZn

Kontaktbeschichtung

Ag/Au

Kontakt-Trägermaterial

TPU

Kontakt-Trägerfarbe

Schwarz

Umspritztes Steckergehäuse Material

TPU

Umspritztes Steckergehäuse Farbe

Schwarz

Gehäusematerial

TPU

Befestigungsmaterial

PA

Kabeldaten

Kabelnummer

203

Leiterquerschnitt

1 mm²

Anzahl der Drähte

3

Minimaler Biegeradius (Festinstallation)

˃ 5 x D

Minimaler Biegeradius (flexible Installation)

˃ 10 x D

Material der Kabelummantelung

PUR

Farbe der Kabelummantelung

Schwarz

Kabeldurchmesser D

Ø 6,5 mm

Kabel-Isolierungsmaterial

PVC

Durchmesser isolierter Draht

Ø 2,2 mm

Temperaturbereich (Festinstallationen)

-40 °C bis +90 °C

Temperaturbereich (flexible Installtaion)

-5 °C bis +90 °C

Temperaturbereich (Schleppketten-Installation)

-5 °C bis +60 °C

Entflammbarkeitsklasse (Kabelummantelung)

VDE 0482-265-2-1, EN 50265-2-1, IEC 60332-1

Leitungseigenschaften

Durchgehendes Flexkabel, Beständigkeit gegen Öl, Schmierstoffe, Kühlmittel, Abnutzung, Vibration, UV-Strahlung und Abrieb

Sicherheits- und Umwelt-Compliance

RoHS-konform

Ja

Widerstände

Halogenfrei

Ja

Ölbeständigkeit

Ja

Anmerkungen

Derating-Hinweis

Derating beachten

Geschichte

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.47 Revisionsdatum: 22.03.2023

Artikelnummer
Artikelnr. Artikelbeschreibung Kabellänge
9997 0905 203 301/20 M
762 0905 203 301/0,1 M 0,1 m
13531 0905 203 301/1 M 1 m
13529 0905 203 301/5 M 5 m
71288 0905 203 301/15 M 15 m