CA 3 W LS

Runder frei konfektionierbarer Leistungssteckverbinder (CA-Serie): Stecker, gewinkelt, 4-Pins (3+PE), integrierte Zugentlastung, 400 V Wechselstrom/230 V Gleichstrom, 16 A Wechselstrom/10 A Gleichstrom

…
Runder frei konfektionierbarer Leistungssteckverbinder (CA-Serie): Stecker, gewinkelt, 4-Pins (3+PE), integrierte Zugentlastung, 400 V Wechselstrom/230 V Gleichstrom, 16 A Wechselstrom/10 A Gleichstrom
Produktbenachrichtigungen erhalten

Technische Daten

Produktfamilie

Stromanschluss

Produkt-Unterfamilie

CA-Serie

Steckverbindertyp

frei konfektionierbar

Kontakttyp / Art

Stecker

Steckverbinder-Design

gewinkelt

Anzahl der Pins

4(3+PE)

Abschirmung

Ungeschirmt

Befestigungstyp

Kupplungsschraube

Nennspannung

250 V DC / 400 V AC

Bemessungs-Stoßspannung

6,0 kV

Betriebsspannung

230 V Gleichstrom, 400V Wechselstrom

Nennstrom*

10 A Gleichstrom, 16 A Wechselstrom (1,5 mm²)

Übergangswiderstand

≤ 10 mOhm

Verbindungstyp

Schraubanschluss

Kabelverschraubung

TR22

Leiterquerschnitt

0,5 mm² bis 2,5 mm²²

Zugentlastung

Klemmgehäuse

Geeignete Kabel

Ø6 mm bis Ø12 mm, Dichtung Ø9 mm für Kabel mit Ø6 – 9 mm, Dichtung Ø12 mm für Kabel mit Ø9 – 12 mm

Temperaturbereich (Betrieb)*

-40 °C bis +90 °C, Derating beachten

Temperaturbereich (Dichtung)

-40 °C bis +90 °C

Schutzart/IP-Klassifizierung**

IP66, IP67

Designstandard

DIN EN 61984 (VDE 0627)

Verschmutzungsgrad

3 gemäß DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1)

Luft- und Kriechstrecke

DIN EN 60664-1 (2008/01); VDE 0110-1

Materialien

Kontakt-Basismaterial

CuZn

Kontaktbeschichtung

Cu/Ag

Kontakt-Trägermaterial

PA 66 GF

Kontakt-Trägerfarbe

Schwarz

Entflammbarkeitsklasse (Kontakt-Träger)

UL 94 V-0

Befestigungsmaterial

PA 66 GF

Brennbarkeitsklasse (Befestigung)

UL 94 V-0

Dichtungsmaterial

NBR

Schaltung

Anzugsmoment (Kontaktschraube)

M3: (25–30) Ncm

Anzugsdrehmoment (Kabelverschraubung)

TR22: min. 250 Ncm

Gegensteckverbinder/Montage mit

934-125-100 CA 3 LD (frei konfektionierbar, gerade), 934-129-100 CA 3 W LD (frei konfektionierbar, gewinkelt), 932-321-100 CA 3 GD (Einbausteckverbinder, gerade)

Zubehör gesondert zu bestellen

831-530-400: CA00 SD 1, Kappe

Zulassungen

UL-Datei

E95522, Serie CA 3

VDE

VDE-Reg.-Nr. 2745

Anmerkungen

Derating-Hinweis

* Derating beachten

Hinweis zur Schutzart/IP-Klassifizierung

** Nur wenn in Kombination mit einem Steckverbinder von Hirschmann/Lumberg Automation montiert und verriegelt

Hinweis

Nicht unter Last verbinden oder trennen

Artikelnummer
Artikelnr. Artikelbeschreibung Gehäusefarbe Gehäusematerial Material der Kabelverschraubung
934128100 CA 3 W LS Schwarz PA 66 PA 66

Ressourcen
Technische Informationen
Produktzertifizierungen