0976 PFC 160
PROFIBUS Daten-Einbausteckverbinder: Buchse, Hinterwandmontage mit Abschirmclip, M12 – Steckseite, Printkontakte – Anschlussseite, 5-Pins, B-kodiert, geschirmt, Gehäuse in Metallic-Grau, 50 V Wechselstrom/60 V Gleichstrom, 4 A
PROFIBUS Daten-Einbausteckverbinder: Buchse, Hinterwandmontage mit Abschirmclip, M12 – Steckseite, Printkontakte – Anschlussseite, 5-Pins, B-kodiert, geschirmt, Gehäuse in Metallic-Grau, 50 V Wechselstrom/60 V Gleichstrom, 4 A
Technische Daten
Materialien
Schaltung
Sicherheits- und Umwelt-Compliance
Anmerkungen
Artikelnummer
Ressourcen
Product Bulletin