E5MSJSE9054

ETHERNET/IP Cat5e 100 Mbps Fast Ethernet Verbindungsleitung mit zwei Endstücken: Stecker gerade D-kodiert schwarz M12 Standard auf Stecker gerade schwarz RJ45, geschirmt, PVC-Kabel, Blaugrün, 4-Drähte

…
ETHERNET/IP Cat5e 100 Mbps Fast Ethernet Verbindungsleitung mit zwei Endstücken: Stecker gerade D-kodiert schwarz M12 Standard auf Stecker gerade schwarz RJ45, geschirmt, PVC-Kabel, Blaugrün, 4-Drähte
Produktbenachrichtigungen erhalten

Technische Daten

Produktfamilie

EtherNet / IP beidseitig umspritzte Verbindungsleitung

Steckverbindertyp

Verbindungsleitung, beidseitig umspritzt

Abschirmung

Geschirmt

Nennspannung

30 V Wechselstrom/42 V Gleichstrom

Datenübertragung

Fast Ethernet Cat5e

Datenübertragungsrate

100 Mbit/s

Technischen Daten Seite 1

Produkt-Unterfamilie

M12 Standard

Kontakttyp / Art

Stecker

Steckverbinder-Design

Gerade

Befestigungstyp

Kupplungsschraube

Anzahl der Pins

4

Kodierung

D

Übergangswiderstand

≤ 10 mOhm

Isolationswiderstand

˃ 10^9 Ohm

Steckzyklen

≤ 100

Temperaturbereich (Betrieb)*

- 40 °C – +90 °C

Schutzart/IP-Klassifizierung**

IP65, IP67

Designstandard

IEC 61076-2-101

Verschmutzungsgrad

3 gemäß DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1)

Kontakt-Basismaterial

CuSn

Kontaktbeschichtung

Cu/Au

Kontakt-Trägermaterial

PBT

Kontakt-Trägerfarbe

Schwarz

Entflammbarkeitsklasse (Kontakt-Träger)

UL 94 HB

Umspritztes Steckergehäuse Material

PUR

Umspritztes Steckergehäuse Farbe

Schwarz

Entflammbarkeitsklasse (umspritztes Gehäuse)

UL 94 HB

Befestigungsmaterial

CuZn

Befestigungsbeschichtung

Vernickelt

Abschirmungsmaterial

CuZn, verzinnt

Anzugsmoment (Befestigung)

M 12x1: (50-60) Ncm, handfest

Kabeldaten

Kabeltyp

2P Cat5e SF/UTP /PVC-KABEL

Anzahl der Drähte

4

Minimaler Biegeradius (flexible Installation)

10 * Außendurchmesser

Leitermaterial

Verseiltes, blankes Kupfer

Material der Kabelummantelung

PVC

Farbe der Kabelummantelung

Blaugrün ähnlich RAL5021

Kabeldurchmesser D

6,3 mm

Kabel-Isolierungsmaterial

Polyolefin

Durchmesser isolierter Draht

1,15 mm

Temperaturbereich (Festinstallationen)

-20 °C bis +80 °C

UL Kabeltyp

AWM Typ 2095

Entflammbarkeitsklasse (Kabelummantelung)

FT2/IEC 60332‐1

Mindestanzahl von Schleppkettenzyklen

1 Millionen

Leitungseigenschaften

Min. 1 Million Zyklen

Technischen Daten Seite 2

Kontakttyp/Art, Seite 2

Stecker

Steckverbinder-Design, Seite 2

Gerade

Anzahl der Pins, Seite 2

8

Kodierung, Seite 2

RJ45

Temperaturbereich (Betrieb), Seite 2*

- 20 °C – +75 °C

Schutzart/IP-Klassifizierung, Seite 2**

IP20

Gehäusematerial, Seite 2

Kupferlegierung PC – Polycarbonat, UL-rated 94V-2

Befestigungsbeschichtung, Seite 2

Goldbeschichtung im Kontaktbereich

Sicherheits- und Umwelt-Compliance

RoHS-konform

Ja

Anmerkungen

Hinweis zur Schutzart/IP-Klassifizierung

** Nur wenn in Kombination mit einem Steckverbinder von Hirschmann/Lumberg Automation montiert und verriegelt

Geschichte

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.46 Revisionsdatum: 29.06.2023

Artikelnummer
Artikelnr. Artikelbeschreibung Kabellänge
E5MSJSE90540100 EIP 100 Mbps M12-RJ45 2P24 1 m 1 m
E5MSJSE90540500 EIP 100 Mbps M12-RJ45 2P24 5 m 5 m
E5MSJSE90541000 EIP 100 Mbps M12-RJ45 2P24 10 m 10 m