ETHERNET/IP Cat5e 100 Mbps Fast Ethernet Verbindungsleitung mit zwei Endstücken: Stecker gerade D-kodiert schwarz M12 Standard auf Stecker gerade D-kodiert schwarz M12 Standard, geschirmt, PUR-Kabel, Blaugrün, 4-Drähte
Produktfamilie |
EtherNet / IP beidseitig umspritzte Verbindungsleitung |
---|---|
Steckverbindertyp |
Verbindungsleitung, beidseitig umspritzt |
Abschirmung |
Geschirmt |
Nennspannung |
50 V Wechselstrom/60 V Gleichstrom |
Datenübertragung |
Fast Ethernet Cat5e |
Datenübertragungsrate |
100 Mbit/s |
Produkt-Unterfamilie |
M12 Standard |
---|---|
Kontakttyp / Art |
Stecker |
Steckverbinder-Design |
Gerade |
Befestigungstyp |
Kupplungsschraube |
Anzahl der Pins |
4 |
Kodierung |
D |
Übergangswiderstand |
≤ 10 mOhm |
Isolationswiderstand |
˃ 10^9 Ohm |
Steckzyklen |
≤ 100 |
Temperaturbereich (Betrieb)* |
- 40 °C – +90 °C |
Schutzart/IP-Klassifizierung** |
IP65, IP67 |
Designstandard |
IEC 61076-2-101 |
Verschmutzungsgrad |
3 gemäß DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1) |
Kontakt-Basismaterial |
CuSn |
Kontaktbeschichtung |
Cu/Au |
Kontakt-Trägermaterial |
PUR |
Kontakt-Trägerfarbe |
Schwarz |
Entflammbarkeitsklasse (Kontakt-Träger) |
UL 94 HB |
Umspritztes Steckergehäuse Material |
PUR |
Umspritztes Steckergehäuse Farbe |
Schwarz |
Entflammbarkeitsklasse (umspritztes Gehäuse) |
UL 94 HB |
Befestigungsmaterial |
CuZn |
Befestigungsbeschichtung |
Vernickelt |
Abschirmungsmaterial |
CuZn, verzinnt |
Anzugsmoment (Befestigung) |
M 12x1: (50-60) Ncm, handfest |
Kabeltyp |
2P Cat5e SF/UTP PE/PVC/PUR-KABEL |
---|---|
Anzahl der Drähte |
4 |
Leitermaterial |
Verseiltes, blankes Kupfer |
Material der Kabelummantelung |
Spezialmischung Polyurethan (UL 758 und UL 1581) |
Farbe der Kabelummantelung |
Blaugrün ähnlich RAL5021 |
Kabeldurchmesser D |
6,3 mm |
Kabel-Isolierungsmaterial |
Polyolefin |
Durchmesser isolierter Draht |
1,15 mm |
Temperaturbereich (Festinstallationen) |
-25 °C bis +80 °C |
UL Kabeltyp |
AWM Typ 22260 |
Entflammbarkeitsklasse (Kabelummantelung) |
FT2/IEC 60332‐1 |
Mindestanzahl von Schleppkettenzyklen |
2 Millionen |
Leitungseigenschaften |
Min. 2 Million Zyklen |
Produkt-Unterfamilie, Seite 2 |
M12 Standard |
---|---|
Kontakttyp/Art, Seite 2 |
Stecker |
Steckverbinder-Design, Seite 2 |
Gerade |
Befestigungstyp, Seite 2 |
Kupplungsschraube |
Anzahl der Pins, Seite 2 |
4 |
Kodierung, Seite 2 |
D |
Übergangswiderstand, Seite 2 |
≤ 10 mOhm |
Isolationswiderstand, Seite 2 |
˃ 10^9 Ohm |
Steckzyklen, Seite 2 |
≤ 100 |
Temperaturbereich (Betrieb), Seite 2* |
- 40 °C – +90 °C |
Schutzart/IP-Klassifizierung, Seite 2** |
IP65, IP67 |
Designstandard, Seite 2 |
IEC 61076-2-101 |
Verschmutzungsgrad, Seite 2 |
3 gemäß DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1) |
Kontakt-Basismaterial, Seite 2 |
CuSn |
Kontaktbeschichtung, Seite 2 |
Cu/Au |
Kontakt-Trägermaterial, Seite 2 |
PUR |
Kontakt-Trägerfarbe, Seite 2 |
Schwarz |
Brennbarkeitsklasse (Kontaktträger), Seite 2 |
UL 94 HB |
Material des umspritzten Gehäuses, Seite 2 |
PUR |
Farbe des umspritzten Gehäuses, Seite 2 |
Schwarz |
Brennbarkeitsklasse (umspritztes Gehäuse), Seite 2 |
UL 94 HB |
Befestigungsmaterial, Seite 2 |
CuZn |
Befestigungsbeschichtung, Seite 2 |
Vernickelt |
Abschirmungsmaterial, Seite 2 |
CuZn, verzinnt |
Anzugsmoment (Befestigung), Seite 2 |
M 12x1: (50-60) Ncm, handfest |
RoHS-konform |
Ja |
---|
Hinweis zur Schutzart/IP-Klassifizierung |
** Nur wenn in Kombination mit einem Steckverbinder von Hirschmann/Lumberg Automation montiert und verriegelt |
---|
Aktualisierung und Überarbeitung |
Revisionsnummer: 0.44 Revisionsdatum: 29.06.2023 |
---|
Artikelnr. | Artikelbeschreibung | Kabellänge |
---|---|---|
E5MSMSE60250100 | EIP 100Mbps M12-M12 2P24 1m | 1 m |
E5MSMSE60250500 | EIP 100Mbps M12-M12 2P24 5m | 5 m |
E5MSMSE60251000 | EIP 100Mbps M12-M12 2P24 10m | 10 m |