M12 Daten-Einbausteckverbinder: Stecker, Frontmontage, M12 – Steckseite, verseilte Drähte - Anschlussseite, 5-Pins, B-kodiert, ungeschirmt, Gehäuse in Metallic-Grau, 50 V Wechselstrom/60 V Gleichstrom, 4 A
Pin 1 | Pin 2 | Pin 3 | Pin 4 | Pin 5 |
---|---|---|---|---|
Braun | Weiß | Blau | Schwarz | Grün-Gelb |
Produktfamilie |
Datensteckverbinder |
---|---|
Produkt-Unterfamilie |
M12 Standard |
Steckseite |
M12 |
Anschlussseite |
Verseilte Drähte |
Steckverbindertyp |
Einbausteckverbinder |
Kontakttyp / Art |
Stecker |
Steckverbinder-Design |
Frontmontage |
Anzahl der Pins |
5 |
Kodierung |
B |
Befestigungstyp |
Schraubensicherung |
Nennspannung |
60 V |
Bemessungs-Stoßspannung |
1,5 kV |
Betriebsspannung |
50 V Wechselstrom/60 V Gleichstrom |
Nennstrom* |
4 A |
Übergangswiderstand |
≤ 10 mOhm |
Isolationswiderstand |
˃ 10^9 Ohm |
Steckzyklen |
≤ 100 |
Verbindungstyp |
Lötverbindung |
Gewindegröße |
PG9 |
Temperaturbereich (Betrieb)* |
- 25 °C – +85 °C |
Schutzart/IP-Klassifizierung** |
IP65, IP67 |
Designstandard |
Pin-Belegung abweichend von IEC 61076-2-101 und IEC 61140 |
Verschmutzungsgrad |
3 gemäß DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1) |
Luft- und Kriechstrecke |
DIN EN 60664-1 (2008/01); VDE 0110-1 |
Überspannungskategorie |
III gemäß DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1) |
Kontakt-Basismaterial |
CuZn |
---|---|
Kontaktbeschichtung |
Cu/Au |
Kontakt-Trägermaterial |
PA |
Kontakt-Trägerfarbe |
Schwarz |
Entflammbarkeitsklasse (Kontakt-Träger) |
UL 94 V-0 |
Vergossen |
Ja |
Gehäusematerial |
CuZn |
Gehäusebeschichtung |
Vernickelt |
Gehäusefarbe |
Silberfarben |
Befestigungsmaterial |
CuZn |
Befestigungsbeschichtung |
Vernickelt |
O-Ring-Material |
FKM |
Anzugsmoment (Befestigung) |
M 12x1: (50-60) Ncm, handfest |
---|---|
Zubehör gesondert zu bestellen |
000-011-645 Montagemutter PG9 |
Kabelnummer |
908 09 / 908 43 |
---|---|
Leiterquerschnitt |
4 x 0,355 mm² + 1 x 0,50 mm² (GNYE) |
Anzahl der Drähte |
5 |
Leitermaterial |
Cu |
Kabel-Isolierungsmaterial |
PVC |
Durchmesser isolierter Draht |
ø 1,55 mm ± 0,1 mm / ø 1,8 mm ± 0,1 mm (GNYE) |
Temperaturbereich (Festinstallationen) |
- 40 °C – +90 °C |
Temperaturbereich (flexible Installtaion) |
- 20 °C – +90 °C |
UL Kabeltyp |
AWM: 1007+1679 (GNYE) |
Entflammbarkeitsklasse (Kabelummantelung) |
DIN EN 60332-1-2, VDE 0482-332-1-2, IEC 60332-1-2, UL-VW1 |
Farben der Kabelseele |
Schwarz, Weiß, Blau, Braun, Gelb/Grün |
RoHS-konform |
Ja |
---|
Derating-Hinweis |
* Derating beachten |
---|---|
Hinweis zur Schutzart/IP-Klassifizierung |
* Nur wenn in Kombination mit einem Steckverbinder von Hirschmann/Lumberg Automation montiert und verriegelt. Auf der Installationsseite muss die Festigkeit durch geeignete Maßnahmen sichergestellt werden. |
Hinweis |
Der Einbausteckverbinder ist konstruktiv für die Verwendung in IP67-Produkten vorgesehen. Um diese Schutzklasse zu erreichen, muss der vorgesehene Standort entsprechend gestaltet werden. Weitere Einzelheiten siehe IEC 61076-2-101. |
Artikelnr. | Artikelbeschreibung | Kabellänge |
---|---|---|
14320 | RSF 5B/0,5 M | 0,5 m |