RSFM 4B
M12 Daten-Einbausteckverbinder: Stecker, Frontmontage, M12 – Steckseite, Lötkontakte – Anschlussseite, 4-Pins, B-kodiert, ungeschirmt, Gehäuse in Metallic-Grau, 50 V Wechselstrom/60 V Gleichstrom, 4 A
M12 Daten-Einbausteckverbinder: Stecker, Frontmontage, M12 – Steckseite, Lötkontakte – Anschlussseite, 4-Pins, B-kodiert, ungeschirmt, Gehäuse in Metallic-Grau, 50 V Wechselstrom/60 V Gleichstrom, 4 A
Technische Daten
Materialien
Schaltung
Sicherheits- und Umwelt-Compliance
Anmerkungen
Artikelnummer
Ressourcen
Product Bulletin