GSR-U 3000

GSR-U Einbausteckverbinder nach DIN-Standard mit Lötkontakten: Bauform A, 4-Pins (3+1PE), Lötvariante; 400 V Wechselstrom/230 V Gleichstrom, 16 A

…
GSR-U Einbausteckverbinder nach DIN-Standard mit Lötkontakten: Bauform A, 4-Pins (3+1PE), Lötvariante; 400 V Wechselstrom/230 V Gleichstrom, 16 A
Produktbenachrichtigungen erhalten

Technische Daten

Produktfamilie

Ventilsteckverbinder

Produkt-Unterfamilie

GSR-U

Steckverbindertyp

Einbausteckverbinder

Steckverbinder Untertyp

Runder Einbausteckverbinder mit Lötkontakten

Kontakttyp / Art

Stecker

Steckverbinder-Design

Gerade

Anzahl der Pins

3+PE

Kodierung

A

Abschirmung

Ungeschirmt

Befestigungstyp

Zentralschraube

Bemessungs-Stoßspannung

4,0 kV

Betriebsspannung

400 V Wechselstrom/230 V Gleichstrom

Nennstrom*

16 A

Übergangswiderstand

≤ 10 mOhm

Isolationswiderstand

˃ 10^9 Ohm

Steckzyklen

≤ 50

Verbindungstyp

Lötverbindung

Leiterquerschnitt

0,08–1,5 mm²

Temperaturbereich (Betrieb)*

-40 °C bis +125 °C

Schutzart/IP-Klassifizierung**

IP65

Designstandard

DIN EN 175301-803-A, ISO 4400

Verschmutzungsgrad

3 gemäß DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1)

Luft- und Kriechstrecke

DIN EN 60664-1 (2008/01); VDE 0110-1

Überspannungskategorie

III gemäß DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1)

Materialien

Kontakt-Basismaterial

CuZn

Kontaktbeschichtung

Cu/Sn

Kontakt-Trägermaterial

PA GF

Kontakt-Trägerfarbe

Schwarz

Entflammbarkeitsklasse (Kontakt-Träger)

UL 94 V-0

Gehäusefarbe

Schwarz

Zulassungen

VDE

Ja

SEV

Ja

Sicherheits- und Umwelt-Compliance

RoHS-konform

Ja

Anmerkungen

Derating-Hinweis

Derating beachten

Hinweis zur Schutzart/IP-Klassifizierung

** Nur wenn in Kombination mit einem Steckverbinder von Hirschmann/Lumberg Automation montiert und verriegelt

Hinweis

Nicht unter Last verbinden oder trennen

Artikelnummer
Artikelnr. Artikelbeschreibung
933376100 GSR-U 3000 LO