GSSR 200

Einbausteckverbinder nach GSSR Industriestandard: Bauform C, 3-Pins (2+1PE), UL 1977, schwarzer Kontaktträger, Lötvariante; 230 V Wechselstrom/Gleichstrom, 6 A

…
Einbausteckverbinder nach GSSR Industriestandard: Bauform C, 3-Pins (2+1PE), UL 1977, schwarzer Kontaktträger, Lötvariante; 230 V Wechselstrom/Gleichstrom, 6 A
Produktbenachrichtigungen erhalten

Technische Daten

Produktfamilie

Ventilsteckverbinder

Produkt-Unterfamilie

GSSR Industriestandard

Steckverbindertyp

Einbausteckverbinder

Kontakttyp / Art

Stecker

Steckverbinder-Design

Gerade

Anzahl der Pins

2+PE

Kodierung

C

Abschirmung

Ungeschirmt

Befestigungstyp

Zentralschraube

Nennspannung

250 V

Nennspannung (UL)

250 V

Nennspannung (CSA)

300 V Wechselstrom/Gleichstrom

Bemessungs-Stoßspannung

4,0 kV

Betriebsspannung

230 V Wechselstrom/Gleichstrom

Nennstrom*

6 A

Nennstrom (UL)*

6 A

Nennstrom (CSA)*

6 A

Übergangswiderstand

≤ 10 mOhm

Isolationswiderstand

˃ 10^9 Ohm

Steckzyklen

≤ 50

Verbindungstyp

Lötverbindung

Leiterquerschnitt

0,08–0,75 mm²

Temperaturbereich (Betrieb)*

-40 °C bis +125 °C

Betriebstemperatur (UL)

max. + 65 °C

Betriebstemperatur (CSA)

max. + 65 °C

Schutzart/IP-Klassifizierung**

IP65

Verschmutzungsgrad

3 gemäß DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1)

Luft- und Kriechstrecke

DIN EN 60664-1 (2008/01); VDE 0110-1

Überspannungskategorie

III gemäß DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1)

Materialien

Kontakt-Basismaterial

CuZn

Kontaktbeschichtung

Cu/Au

Kontakt-Trägermaterial

PA GF

Kontakt-Trägerfarbe

Schwarz

Entflammbarkeitsklasse (Kontakt-Träger)

UL 94 V-2

Gehäusefarbe

Schwarz

Zulassungen

UL-Datei

E95522

UL

UL 1977; UR

VDE

Ja

CSA

Ja

SEV

Ja

Sicherheits- und Umwelt-Compliance

RoHS-konform

Ja

Anmerkungen

Derating-Hinweis

Derating beachten

Hinweis zur Schutzart/IP-Klassifizierung

** Nur wenn in Kombination mit einem Steckverbinder von Hirschmann/Lumberg Automation montiert und verriegelt

Hinweis

Nicht unter Last verbinden oder trennen

Artikelnummer
Artikelnr. Artikelbeschreibung
933115100 GSSR 200