RSWT 5-VAD 2C-4-1-228

DIN EN 175301-803-A, Verbindungsleitung, beidseitig umspritzt: M12, Stecker, Gewinkelt, 5-polig, auf, Bauform A, Buchse, Gewinkelt, 3+PE, ​​​​​​​Grüne/gelbe Dual-LEDs (Druckschalter) mit: Kabel, PUR, Schwarz, 5x0,50 mm²

…
DIN EN 175301-803-A, Verbindungsleitung, beidseitig umspritzt: M12, Stecker, Gewinkelt, 5-polig, auf, Bauform A, Buchse, Gewinkelt, 3+PE, ​​​​​​​Grüne/gelbe Dual-LEDs (Druckschalter) mit: Kabel, PUR, Schwarz, 5x0,50 mm²
Produktbenachrichtigungen erhalten

Technische Daten

Produktfamilie

Ventilsteckverbinder

Steckverbindertyp

Verbindungsleitung, beidseitig umspritzt

Abschirmung

Ungeschirmt

Nennspannung

24 V

Betriebsspannung

24 V Gleichstrom

Nennstrom*

4 A

Technischen Daten Seite 1

Produkt-Unterfamilie

M12

Kontakttyp / Art

Stecker

Steckverbinder-Design

Gewinkelt

Befestigungstyp

Kupplungsschraube

Anzahl der Pins

5

Kodierung

A

Übergangswiderstand

≤ 10 mOhm

Isolationswiderstand

˃ 10^9 Ohm

Steckzyklen

≤ 100

Temperaturbereich (Betrieb)*

- 40 °C – +90 °C

Schutzart/IP-Klassifizierung**

IP65

Designstandard

IEC 61076-2-101

Verschmutzungsgrad

3 gemäß DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1)

Überspannungskategorie

III gemäß DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1)

Kontakt-Basismaterial

CuSn

Kontaktbeschichtung

Cu/Au

Kontakt-Trägermaterial

TPU

Kontakt-Trägerfarbe

Orange

Umspritztes Steckergehäuse Material

TPU

Umspritztes Steckergehäuse Farbe

Grau-transparent

Befestigungsmaterial

CuZn

Befestigungsbeschichtung

Vernickelt

Funktionsanzeige

Grüne/gelbe Dual-LEDs (Druckschalter)

Anzugsmoment (Befestigung)

M 12x1: (50-60) Ncm, handfest

Kabeldaten

Kabelnummer

228

Leiterquerschnitt

0,5 mm²

Anzahl der Drähte

5

Minimaler Biegeradius (Festinstallation)

˃ 5 x D

Minimaler Biegeradius (flexible Installation)

˃ 10 x D

Zyklen (Biegen)

˃ 5 M

Zyklen (Torsion)

˃ 5 M @ ± 360 °/1 m

Leitermaterial

Cu

Material der Kabelummantelung

PUR

Farbe der Kabelummantelung

Schwarz

Kabeldurchmesser D

ø 5,4 ± 0,2 mm

Kabel-Isolierungsmaterial

PP

Durchmesser isolierter Draht

ø 1,50 mm

Temperaturbereich (Festinstallationen)

- 50 °C – +80 °C

Temperaturbereich (flexible Installtaion)

- 25 °C – +80 °C

UL Kabeltyp

AWM: 20549

Entflammbarkeitsklasse (Kabelummantelung)

DIN EN 50265-2-2, VDE 0482-265-2-2, IEC 60332-2-2, CSA FT2

Leitungseigenschaften

Gute Mikroben- und Hydrolysebeständigkeit; weitgehend frei von Weichmacherdiffusion; Ausschluss von PVC und Silikon; Kälteflexibilität, frei von lackbenetzungsstörenden Substanzen

Technischen Daten Seite 2

Produkt-Unterfamilie, Seite 2

VAD

Kontakttyp/Art, Seite 2

Buchse

Steckverbinder-Design, Seite 2

Gewinkelt

Befestigungstyp, Seite 2

Zentralschraube

Anzahl der Pins, Seite 2

3+PE

Kodierung, Seite 2

A

Übergangswiderstand, Seite 2

≤ 5 mOhm

Isolationswiderstand, Seite 2

˃ 10^9 Ohm

Steckzyklen, Seite 2

50

Temperaturbereich (Betrieb), Seite 2*

-25 °C bis +80 °C

Schutzart/IP-Klassifizierung, Seite 2**

IP65

Designstandard, Seite 2

DIN EN 175301-803-A

Verschmutzungsgrad, Seite 2

3 gemäß DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1)

Überspannungskategorie, Seite 2

III gemäß DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1)

Kontakt-Basismaterial, Seite 2

CuZn

Kontaktbeschichtung, Seite 2

Cu/Ni, Sn

Kontakt-Trägermaterial, Seite 2

PBT

Kontakt-Trägerfarbe, Seite 2

Schwarz

Material des umspritzten Gehäuses, Seite 2

TPU

Farbe des umspritzten Gehäuses, Seite 2

Transparent

Befestigungsmaterial, Seite 2

Stahl, Kombi-Kreuzschlitz

O-Ring-Material, Seite 2

Umspritzte integrierte Dichtung

Anzugsmoment (Befestigung), Seite 2

(50-60) Ncm

Sicherheits- und Umwelt-Compliance

RoHS-konform

Ja

Widerstände

Halogenfrei

Nein

Ölbeständigkeit

Gute Beständigkeit gegen Chemikalien und Öl

Anmerkungen

Hinweis zur Schutzart/IP-Klassifizierung

** Nur wenn in Kombination mit einem Steckverbinder von Hirschmann/Lumberg Automation montiert und verriegelt

Derating-Hinweis

Derating beachten

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.11 Revisionsdatum: 02.05.2023