VB 1D-3-1-205
VB Industriestandard einseitig umspritzte Verbindungsleitung: Bauform B, 3-Pin (2+1PE; PE an Kabelbuchse), Steckergehäuse Schwarz, keine Beschaltung, 230 V Wechselstrom/Gleichstrom, 4 A; schwarzes PVC-Kabel, 0,75 mm²
VB Industriestandard einseitig umspritzte Verbindungsleitung: Bauform B, 3-Pin (2+1PE; PE an Kabelbuchse), Steckergehäuse Schwarz, keine Beschaltung, 230 V Wechselstrom/Gleichstrom, 4 A; schwarzes PVC-Kabel, 0,75 mm²
Technische Daten
Vorderansicht
Materialien
Schaltung
Kabeldaten
Sicherheits- und Umwelt-Compliance
Widerstände
Anmerkungen
Artikelnummer
Ressourcen
Product Bulletin