VBD 1A-1-2-226

VBD DIN Standard einseitig umspritzte Verbindungsleitung: Bauform B, 3 Pins (2+1PE; PE am Kabelabgang), lichtdurchlässiges Gehäuse, mit Varistor und gelber LED, 24 V Wechselstrom/Gleichstrom, 4 A; PUR schwarzes Kabel, 0,50 mm²

VBD 1A-1-2-226
VBD DIN Standard einseitig umspritzte Verbindungsleitung: Bauform B, 3 Pins (2+1PE; PE am Kabelabgang), lichtdurchlässiges Gehäuse, mit Varistor und gelber LED, 24 V Wechselstrom/Gleichstrom, 4 A; PUR schwarzes Kabel, 0,50 mm²
Produktbenachrichtigungen erhalten

Technische Daten
Vorderansicht
Pin 1 Pin 2 PE
Braun Blau Grün-Gelb

Produktfamilie

Ventilsteckverbinder

Produkt-Unterfamilie

VBD DIN-Standard

Steckverbindertyp

Verbindungsleitung, einseitig umspritzt

Kontakttyp / Art

Buchse

Steckverbinder-Design

Gewinkelt

Anzahl der Pins

2+PE (PE an Kabelbuchse)

Kodierung

B

Abschirmung

Ungeschirmt

Befestigungstyp

Zentralschraube

Nennspannung

30 V Wechselstrom/Gleichstrom

Bemessungs-Stoßspannung

4,0 kV (PCBA 2,0 kV)

Betriebsspannung

24 V Wechselstrom/Gleichstrom

Nennstrom*

4 A

Übergangswiderstand

≤ 10 mOhm

Isolationswiderstand

˃ 10^9 Ohm

Steckzyklen

≤ 50

Temperaturbereich (Betrieb)*

-25 °C bis +80 °C

Schutzart/IP-Klassifizierung**

IP65

Designstandard

DIN EN 175301-803-B, ISO 4400

Verschmutzungsgrad

3 gemäß DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1)

Luft- und Kriechstrecke

DIN EN 60664-1 (2008/01); VDE 0110-1

Überspannungskategorie

III gemäß DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1)

Materialien

Kontakt-Basismaterial

CuZn

Kontaktbeschichtung

Cu/Sn

Kontakt-Trägermaterial

PA GF

Kontakt-Trägerfarbe

Schwarz

Entflammbarkeitsklasse (Kontakt-Träger)

UL 94 V-0

Umspritztes Steckergehäuse Material

TPE

Umspritztes Steckergehäuse Farbe

Transparent

Entflammbarkeitsklasse (umspritztes Gehäuse)

UL 94 HB

Befestigungsmaterial

Stahl, Kombi-Kreuzschlitz

Schaltung

Schutzschaltung

Varistor mit gelber LED

Funktionsanzeige

Gelbe LED

Schutzschaltung

Varistor

Anzugsmoment (Befestigung)

(50-60) Ncm

Kabeldaten

Kabelnummer

226

Leiterquerschnitt

0,5 mm²

Anzahl der Drähte

3

Minimaler Biegeradius (Festinstallation)

˃ 5 x D

Minimaler Biegeradius (flexible Installation)

˃ 10 x D

Zyklen (Biegen)

˃ 5 M

Zyklen (Torsion)

˃ 5 M @ ± 360 °/1 m

Leitermaterial

Cu

Material der Kabelummantelung

PUR

Farbe der Kabelummantelung

Schwarz

Kabeldurchmesser D

ø 4,6 ± 0,20 mm

Kabel-Isolierungsmaterial

PP

Durchmesser isolierter Draht

ø 1,50 mm

Temperaturbereich (Festinstallationen)

- 50 °C bis 105 °C (UL: + 80 °C)

Temperaturbereich (flexible Installtaion)

- 25 °C bis 105 °C (UL: + 80 °C)

Temperaturbereich (Schleppketten-Installation)

- 25 °C – +60 °C

UL Kabeltyp

AWM: 20549

Entflammbarkeitsklasse (Kabelummantelung)

DIN EN 50265-2-2, VDE 0482-265-2-2, IEC 60332-2-2, CSA FT2

Leitungseigenschaften

Gute Mikroben- und Hydrolysebeständigkeit; weitgehend frei von Weichmacherdiffusion; Ausschluss von PVC und Silikon; Kälteflexibilität, frei von lackbenetzungsstörenden Substanzen

Sicherheits- und Umwelt-Compliance

RoHS-konform

Ja

Widerstände

Halogenfrei

Ja

Ölbeständigkeit

Gute Beständigkeit gegen Chemikalien und Öl

Anmerkungen

Derating-Hinweis

Derating beachten

Hinweis zur Schutzart/IP-Klassifizierung

** Nur wenn in Kombination mit einem Steckverbinder von Hirschmann/Lumberg Automation montiert und verriegelt

Hinweis

Nicht unter Last verbinden oder trennen

Artikelnummer
Artikelnr. Artikelbeschreibung Kabellänge
12236 VBD 1A-1-2-226/2 M 2 m
12237 VBD 1A-1-2-226/5 M 5 m
43897 VBD 1A-1-2-226/10 M 10 m
68216 VBD 1A-1-2-226/25 M 25 m