VBD 1D-3-2-205

VBD DIN Standard einseitig umspritzte Verbindungsleitung: Bauform B, 3 Pins (2+1PE; PE am Kabelabgang), Steckergehäuse Schwarz, keine Beschaltung, 230 V Wechselstrom/Gleichstrom, 4 A; schwarzes PVC-Kabel, 0,75 mm²

…
VBD DIN Standard einseitig umspritzte Verbindungsleitung: Bauform B, 3 Pins (2+1PE; PE am Kabelabgang), Steckergehäuse Schwarz, keine Beschaltung, 230 V Wechselstrom/Gleichstrom, 4 A; schwarzes PVC-Kabel, 0,75 mm²
Produktbenachrichtigungen erhalten

Technische Daten
Vorderansicht
Pin 1 Pin 2 PE
Braun Blau Grün-Gelb

Produktfamilie

Ventilsteckverbinder

Produkt-Unterfamilie

VBD DIN-Standard

Steckverbindertyp

Verbindungsleitung, einseitig umspritzt

Kontakttyp / Art

Buchse

Steckverbinder-Design

Gewinkelt

Anzahl der Pins

2+PE (PE an Kabelbuchse)

Kodierung

B

Abschirmung

Ungeschirmt

Befestigungstyp

Zentralschraube

Nennspannung

250 V Wechselstrom/Gleichstrom

Bemessungs-Stoßspannung

4,0 kV

Betriebsspannung

230 V Wechselstrom/Gleichstrom

Nennstrom*

4 A

Übergangswiderstand

≤ 10 mOhm

Isolationswiderstand

˃ 10^9 Ohm

Steckzyklen

≤ 50

Temperaturbereich (Betrieb)*

-25 °C bis +80 °C

Schutzart/IP-Klassifizierung**

IP65

Designstandard

DIN EN 175301-803-B, ISO 4400

Verschmutzungsgrad

3 gemäß DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1)

Luft- und Kriechstrecke

DIN EN 60664-1 (2008/01); VDE 0110-1

Überspannungskategorie

III gemäß DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1)

Materialien

Kontakt-Basismaterial

CuZn

Kontaktbeschichtung

Cu/Sn

Kontakt-Trägermaterial

PA GF

Kontakt-Trägerfarbe

Schwarz

Entflammbarkeitsklasse (Kontakt-Träger)

UL 94 V-0

Umspritztes Steckergehäuse Material

TPE

Umspritztes Steckergehäuse Farbe

Schwarz

Entflammbarkeitsklasse (umspritztes Gehäuse)

UL 94 HB

Befestigungsmaterial

Stahl, Kombi-Kreuzschlitz

Schaltung

Schutzschaltung

Keine Schaltung

Anzugsmoment (Befestigung)

(50-60) Ncm

Kabeldaten

Kabelnummer

205

Leiterquerschnitt

0,75 mm²

Anzahl der Drähte

3

Minimaler Biegeradius (Festinstallation)

˃ 5 x D

Minimaler Biegeradius (flexible Installation)

˃ 10 x D

Leitermaterial

Cu

Material der Kabelummantelung

PVC

Farbe der Kabelummantelung

Schwarz

Kabeldurchmesser D

ø 5,5 ± 0,2 mm

Kabel-Isolierungsmaterial

PVC

Durchmesser isolierter Draht

ø 1,80 ± 0,10 mm

Temperaturbereich (Festinstallationen)

- 40 °C – +70 °C

Temperaturbereich (flexible Installtaion)

+ 5 °C – +70 °C

Entflammbarkeitsklasse (Kabelummantelung)

DIN VDE 0472-804 Prüfart B

Leitungseigenschaften

Frei von polybromierten Diphenylether, nicht halogenfrei

Sicherheits- und Umwelt-Compliance

RoHS-konform

Ja

Widerstände

Halogenfrei

Nein

Anmerkungen

Derating-Hinweis

Derating beachten

Hinweis zur Schutzart/IP-Klassifizierung

** Nur wenn in Kombination mit einem Steckverbinder von Hirschmann/Lumberg Automation montiert und verriegelt

Hinweis

Nicht unter Last verbinden oder trennen

Artikelnummer
Artikelnr. Artikelbeschreibung Kabellänge
12255 VBD 1D-3-2-205/2 M 2 m
46943 VBD 1D-3-2-205/10 M 10 m
12256 VBD 1D-3-2-205/5 M 5 m
19441 VBD 1D-3-2-205/0,5 M 0,5 m