VC 1A-1-3-212

VC – Industriestandard einseitig umspritzte Verbindungsleitung: Bauform C, 4-Pins (2+2PE), lichtdurchlässiges Gehäuse, mit Varistor und gelber LED, 24 V Wechselstrom/Gleichstrom, 4 A; schwarzes PVC-Kabel, 0,50 mm²

VC 1A-1-3-212
VC – Industriestandard einseitig umspritzte Verbindungsleitung: Bauform C, 4-Pins (2+2PE), lichtdurchlässiges Gehäuse, mit Varistor und gelber LED, 24 V Wechselstrom/Gleichstrom, 4 A; schwarzes PVC-Kabel, 0,50 mm²
Produktbenachrichtigungen erhalten

Technische Daten
Vorderansicht
Pin 1 Pin 2 PE1 PE2
Braun Blau Grün-Gelb Grün-Gelb

Produktfamilie

Ventilsteckverbinder

Produkt-Unterfamilie

VC Industiestandard

Steckverbindertyp

Verbindungsleitung, einseitig umspritzt

Kontakttyp / Art

Buchse

Steckverbinder-Design

Gewinkelt

Anzahl der Pins

2+2PE

Kodierung

C

Abschirmung

Ungeschirmt

Befestigungstyp

Zentralschraube

Nennspannung

30 V Wechselstrom/Gleichstrom

Betriebsspannung

24 V Wechselstrom/Gleichstrom

Nennstrom*

4 A

Übergangswiderstand

≤ 10 mOhm

Isolationswiderstand

˃ 10^9 Ohm

Steckzyklen

≤ 50

Temperaturbereich (Betrieb)*

-25 °C bis +80 °C

Schutzart/IP-Klassifizierung**

IP65

Verschmutzungsgrad

3 gemäß DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1)

Luft- und Kriechstrecke

DIN EN 60664-1 (2008/01); VDE 0110-1

Überspannungskategorie

III gemäß DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1)

Materialien

Kontakt-Basismaterial

CuZn

Kontaktbeschichtung

Cu/Sn

Kontakt-Trägermaterial

PA GF

Kontakt-Trägerfarbe

Schwarz

Entflammbarkeitsklasse (Kontakt-Träger)

UL 94 V-0

Umspritztes Steckergehäuse Material

TPE

Umspritztes Steckergehäuse Farbe

Transparent

Entflammbarkeitsklasse (umspritztes Gehäuse)

UL 94 HB

Befestigungsmaterial

Stahl, Kombi-Kreuzschlitz

Dichtungsmaterial

Umspritzte integrierte Dichtung

Schaltung

Schutzschaltung

Varistor mit gelber LED

Funktionsanzeige

Gelbe LED

Schutzschaltung

Varistor

Anzugsmoment (Befestigung)

(50-60) Ncm

Kabeldaten

Kabelnummer

212

Leiterquerschnitt

0,5 mm²

Anzahl der Drähte

3

Minimaler Biegeradius (Festinstallation)

˃ 5 x D

Minimaler Biegeradius (flexible Installation)

˃ 10 x D

Leitermaterial

Cu

Material der Kabelummantelung

PVC

Farbe der Kabelummantelung

Schwarz

Kabeldurchmesser D

ø 5,0 ± 0,2 mm

Kabel-Isolierungsmaterial

PVC

Durchmesser isolierter Draht

ø 1,70 mm

Temperaturbereich (Festinstallationen)

- 40 °C – +70 °C

Temperaturbereich (flexible Installtaion)

+ 5 °C – +70 °C

Entflammbarkeitsklasse (Kabelummantelung)

DIN EN 60332-1-2, VDE 0482-332-1-2, IEC 60332-1-2

Leitungseigenschaften

Frei von lackbenetzungsstörenden Substanzen; Ausschluss von Silikon

Sicherheits- und Umwelt-Compliance

RoHS-konform

Ja

Widerstände

Halogenfrei

Nein

Ölbeständigkeit

Gute Beständigkeit gegen Chemikalien und Öl

Anmerkungen

Derating-Hinweis

Derating beachten

Hinweis zur Schutzart/IP-Klassifizierung

** Nur wenn in Kombination mit einem Steckverbinder von Hirschmann/Lumberg Automation montiert und verriegelt

Hinweis

Nicht unter Last verbinden oder trennen

Artikelnummer
Artikelnr. Artikelbeschreibung Kabellänge
12263 VC 1A-1-3-212/2 M 2 m
12264 VC 1A-1-3-212/5 M 5 m
46944 VC 1A-1-3-212/10 M 10 m
75524 VC 1A-1-3-212/0,5 M 0,5 m
104267 VC 1A-1-3-212/1 M 1 m