VC 1B-1-3-212
VC – Industriestandard einseitig umspritzte Verbindungsleitung: Bauform C, 4-Pins (2+2PE), lichtdurchlässiges Gehäuse, mit Suppressordiode und gelber LED, 24 V Wechselstrom/Gleichstrom, 4 A; schwarzes PVC-Kabel, 0,50 mm²
VC – Industriestandard einseitig umspritzte Verbindungsleitung: Bauform C, 4-Pins (2+2PE), lichtdurchlässiges Gehäuse, mit Suppressordiode und gelber LED, 24 V Wechselstrom/Gleichstrom, 4 A; schwarzes PVC-Kabel, 0,50 mm²
Technische Daten
Vorderansicht
Materialien
Schaltung
Kabeldaten
Sicherheits- und Umwelt-Compliance
Widerstände
Anmerkungen
Artikelnummer
Ressourcen
Product Bulletin
Technische Informationen