VC – Industriestandard einseitig umspritzte Verbindungsleitung: Bauform C, 4-Pins (2+2PE), lichtdurchlässiges Gehäuse, mit Suppressordiode und gelber LED, 24 V Wechselstrom/Gleichstrom, 4 A; PUR schwarzes Kabel, 0,50 mm²
Pin 1 | Pin 2 | PE1 | PE2 |
---|---|---|---|
Braun | Blau | Grün-Gelb | Grün-Gelb |
Produktfamilie |
Ventilsteckverbinder |
---|---|
Produkt-Unterfamilie |
VC Industiestandard |
Steckverbindertyp |
Verbindungsleitung, einseitig umspritzt |
Kontakttyp / Art |
Buchse |
Steckverbinder-Design |
Gewinkelt |
Anzahl der Pins |
2+2PE |
Kodierung |
C |
Abschirmung |
Ungeschirmt |
Befestigungstyp |
Zentralschraube |
Nennspannung |
30 V Wechselstrom/Gleichstrom |
Betriebsspannung |
24 V Wechselstrom/Gleichstrom |
Nennstrom* |
4 A |
Übergangswiderstand |
≤ 10 mOhm |
Isolationswiderstand |
˃ 10^9 Ohm |
Steckzyklen |
≤ 50 |
Temperaturbereich (Betrieb)* |
-25 °C bis +80 °C |
Schutzart/IP-Klassifizierung** |
IP65 |
Verschmutzungsgrad |
3 gemäß DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1) |
Luft- und Kriechstrecke |
DIN EN 60664-1 (2008/01); VDE 0110-1 |
Überspannungskategorie |
III gemäß DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1) |
Kontakt-Basismaterial |
CuZn |
---|---|
Kontaktbeschichtung |
Cu/Sn |
Kontakt-Trägermaterial |
PA GF |
Kontakt-Trägerfarbe |
Schwarz |
Entflammbarkeitsklasse (Kontakt-Träger) |
UL 94 V-0 |
Umspritztes Steckergehäuse Material |
TPE |
Umspritztes Steckergehäuse Farbe |
Transparent |
Entflammbarkeitsklasse (umspritztes Gehäuse) |
UL 94 HB |
Befestigungsmaterial |
Stahl, Kombi-Kreuzschlitz |
Dichtungsmaterial |
Umspritzte integrierte Dichtung |
Schutzschaltung |
Suppressordiode mit gelber LED |
---|---|
Funktionsanzeige |
Gelbe LED |
Schutzschaltung |
Suppressordiode |
Anzugsmoment (Befestigung) |
(50-60) Ncm |
Kabelnummer |
226 |
---|---|
Leiterquerschnitt |
0,5 mm² |
Anzahl der Drähte |
3 |
Minimaler Biegeradius (Festinstallation) |
˃ 5 x D |
Minimaler Biegeradius (flexible Installation) |
˃ 10 x D |
Zyklen (Biegen) |
˃ 5 M |
Zyklen (Torsion) |
˃ 5 M @ ± 360 °/1 m |
Leitermaterial |
Cu |
Material der Kabelummantelung |
PUR |
Farbe der Kabelummantelung |
Schwarz |
Kabeldurchmesser D |
ø 4,6 ± 0,20 mm |
Kabel-Isolierungsmaterial |
PP |
Durchmesser isolierter Draht |
ø 1,50 mm |
Temperaturbereich (Festinstallationen) |
- 50 °C bis 105 °C (UL: + 80 °C) |
Temperaturbereich (flexible Installtaion) |
- 25 °C bis 105 °C (UL: + 80 °C) |
Temperaturbereich (Schleppketten-Installation) |
- 25 °C – +60 °C |
UL Kabeltyp |
AWM: 20549 |
Entflammbarkeitsklasse (Kabelummantelung) |
DIN EN 50265-2-2, VDE 0482-265-2-2, IEC 60332-2-2, CSA FT2 |
Leitungseigenschaften |
Gute Mikroben- und Hydrolysebeständigkeit; weitgehend frei von Weichmacherdiffusion; Ausschluss von PVC und Silikon; Kälteflexibilität, frei von lackbenetzungsstörenden Substanzen |
RoHS-konform |
Ja |
---|
Halogenfrei |
Ja |
---|---|
Ölbeständigkeit |
Gute Beständigkeit gegen Chemikalien und Öl |
Derating-Hinweis |
Derating beachten |
---|---|
Hinweis zur Schutzart/IP-Klassifizierung |
** Nur wenn in Kombination mit einem Steckverbinder von Hirschmann/Lumberg Automation montiert und verriegelt |
Hinweis |
Nicht unter Last verbinden oder trennen |
Artikelnr. | Artikelbeschreibung | Kabellänge |
---|---|---|
1035 | VC 1B-1-3-226/5 M | 5 m |
56836 | VC 1B-1-3-226/10 M | 10 m |