VCD – DIN Standard einseitig umspritzte Verbindungsleitung: Bauform C, 4-Pins (2+2PE), lichtdurchlässiges Gehäuse, mit Suppressordiode und gelber LED, 24 V Wechselstrom/Gleichstrom, 4 A; schwarzes PVC-Kabel, 0,50 mm²
Pin 1 | Pin 2 | PE1 | PE2 |
---|---|---|---|
Braun | Blau | Grün-Gelb | Grün-Gelb |
Produktfamilie |
Ventilsteckverbinder |
---|---|
Produkt-Unterfamilie |
VCD DIN-Standard |
Steckverbindertyp |
Verbindungsleitung, einseitig umspritzt |
Kontakttyp / Art |
Buchse |
Steckverbinder-Design |
Gewinkelt |
Anzahl der Pins |
2+2PE |
Kodierung |
C |
Abschirmung |
Ungeschirmt |
Befestigungstyp |
Zentralschraube |
Nennspannung |
30 V Wechselstrom/Gleichstrom |
Betriebsspannung |
24 V Wechselstrom/Gleichstrom |
Nennstrom* |
4 A |
Übergangswiderstand |
≤ 10 mOhm |
Isolationswiderstand |
˃ 10^9 Ohm |
Steckzyklen |
≤ 50 |
Temperaturbereich (Betrieb)* |
-25 °C bis +80 °C |
Schutzart/IP-Klassifizierung** |
IP65 |
Designstandard |
DIN EN 175301-803-C, ISO 4400 |
Verschmutzungsgrad |
3 gemäß DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1) |
Luft- und Kriechstrecke |
DIN EN 60664-1 (2008/01); VDE 0110-1 |
Überspannungskategorie |
III gemäß DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1) |
Kontakt-Basismaterial |
CuZn |
---|---|
Kontaktbeschichtung |
Cu/Sn |
Kontakt-Trägermaterial |
PA GF |
Kontakt-Trägerfarbe |
Schwarz |
Entflammbarkeitsklasse (Kontakt-Träger) |
UL 94 V-0 |
Umspritztes Steckergehäuse Material |
TPE |
Umspritztes Steckergehäuse Farbe |
Transparent |
Entflammbarkeitsklasse (umspritztes Gehäuse) |
UL 94 HB |
Befestigungsmaterial |
Stahl, Kombi-Kreuzschlitz |
Dichtungsmaterial |
Umspritzte integrierte Dichtung |
Schutzschaltung |
Suppressordiode mit gelber LED |
---|---|
Funktionsanzeige |
Gelbe LED |
Schutzschaltung |
Suppressordiode |
Anzugsmoment (Befestigung) |
(40-50) Ncm |
Kabelnummer |
212 |
---|---|
Leiterquerschnitt |
0,5 mm² |
Anzahl der Drähte |
3 |
Minimaler Biegeradius (Festinstallation) |
˃ 5 x D |
Minimaler Biegeradius (flexible Installation) |
˃ 10 x D |
Leitermaterial |
Cu |
Material der Kabelummantelung |
PVC |
Farbe der Kabelummantelung |
Schwarz |
Kabeldurchmesser D |
ø 5,0 ± 0,2 mm |
Kabel-Isolierungsmaterial |
PVC |
Durchmesser isolierter Draht |
ø 1,70 mm |
Temperaturbereich (Festinstallationen) |
- 40 °C – +70 °C |
Temperaturbereich (flexible Installtaion) |
+ 5 °C – +70 °C |
Entflammbarkeitsklasse (Kabelummantelung) |
DIN EN 60332-1-2, VDE 0482-332-1-2, IEC 60332-1-2 |
Leitungseigenschaften |
Frei von lackbenetzungsstörenden Substanzen; Ausschluss von Silikon |
RoHS-konform |
Ja |
---|
Halogenfrei |
Nein |
---|---|
Ölbeständigkeit |
Gute Beständigkeit gegen Chemikalien und Öl |
Derating-Hinweis |
Derating beachten |
---|---|
Hinweis zur Schutzart/IP-Klassifizierung |
** Nur wenn in Kombination mit einem Steckverbinder von Hirschmann/Lumberg Automation montiert und verriegelt |
Hinweis |
Nicht unter Last verbinden oder trennen |
Artikelnr. | Artikelbeschreibung | Kabellänge |
---|---|---|
16049 | VCD 1B-1-3-212/5 M | 5 m |