VCD 1D-3-3-212
VCD – DIN Standard einseitig umspritzte Verbindungsleitung: Bauform C, 4-Pins (2+2PE), Steckergehäuse Schwarz, keine Beschaltung, 230 V Wechselstrom/Gleichstrom, 4 A; schwarzes PVC-Kabel, 0,50 mm²
VCD – DIN Standard einseitig umspritzte Verbindungsleitung: Bauform C, 4-Pins (2+2PE), Steckergehäuse Schwarz, keine Beschaltung, 230 V Wechselstrom/Gleichstrom, 4 A; schwarzes PVC-Kabel, 0,50 mm²
Technische Daten
Vorderansicht
Materialien
Schaltung
Kabeldaten
Sicherheits- und Umwelt-Compliance
Widerstände
Anmerkungen
Artikelnummer
Ressourcen
Product Bulletin
Technische Informationen