MA6UFL

MarineTuff Cat 6, U/FTP, 4 Pr 23 BC (blankes Kupfer), FMPE Ins, LSZH (raucharm und halogenfrei), Innenbereich, LR-zertifiziert

…
Marine Ethernet Cat 6, 4 Pr 23AWG Geglühtes blankes Kupfer, Polyethylen-Schaumstoff-Isolierung, U/FTP, Raucharme und halogenfreie (SHF1) Ummantelung, Innenbereich Schiff, LR-zertifiziert
Produktbenachrichtigungen erhalten

Technische Daten
Produktbeschreibung

Mögliche Anwendungen

Schiffbau, Passagier-WLAN in der Kabine, IPTV mit großer Bandbreite, PoE-Beleuchtung, Geräteladestationen, Sicherheitskameras an Bord, usw.

Konstruktionsmerkmale
Leiter
Verseilung Material Anzahl der Paare
Massiv BC – blankes Kupfer 4
Isolierung
Material Nenndurchmesser der Isolierung Farbcodierung
PO – Polyolefin (Schaum) 1,35 mm (0,0531 Zoll) Weiß & Blau, Weiß & Orange, Weiß & Grün, Weiß & Braun
Innenabschirmung
Abschirmungstyp Material
Band Bi-Laminat (Alum + Poly)
Äußere Ummantelung
Material Nennwert Durchmesser
LSZH – raucharm und halogenfrei (SHF1) 7,5 mm (0,30 Zoll)
Elektrische Kenndaten
Elektrik
Max. Leiter DCR Max. gegenseitige Kapazität Max. kapazitive Unsymmetrie Nennwert Impedanz
95 Ohm/km 56 pF/m (17 pF/Fuß) 160 pF/100 m 100 Ohm
Verzögerung
Max. Verzögerungsversatz Nennwert Ausbreitungsgeschwindigkeit
45 ns/100 m 77 %
Hochfrequenz
Frequenz [MHz] Max. Einfügungsverlust (Dämpfung) [dB/100m] Min. NEXT [dB] Min. PSNEXT [dB] Min. ACR [dB] Min. PSACR [dB] Min. ACRF (ELFEXT) [dB] Min. PSACRF (PSELFEXT) [dB] Min. RL (Rückflussdämpfung) [dB] Min. TCL [dB] Min. ELTCTL [dB]
1 2,1 75,3 72,3 73,2 70,2 68 65 20 40 35
4 3,8 66,3 63,3 62,4 59,4 56 53 23 34 23
10 6 60,3 57,3 54,3 51,3 48 45 25 30 15
16 7,6 57,2 54,2 49,6 46,6 43,9 40,9 25 28 10,9
31,3 10,7 52,9 49,9 42,1 39,1 38,1 35,1 23,6 25,1 5,1
62,5 15,5 48,4 45,4 32,9 29,9 32,1 29,1 21,5 22
100 19,9 45,3 42,3 25,4 22,4 28 25 20,1 20
125 22,5 43,8 40,8 21,4 18,4 26,1 23,1 19,4 19
200 29,1 40,8 37,8 11,6 8,6 22 19 18 17
250 33 39,3 36,3 6,3 3,3 20 17 17,3 16

Tabellenhinweise

Grenzwerte unter 4 MHz sind nur zur Information. Referenznorm: ISO/IEC 61156-5 ed. 2.0 (2009)

Transfer-Impedanzklasse

Klasse 2

Mechanische Kenndaten
Temperatur
Betrieb Installation
-40 °C bis +80 °C -5 °C bis +80 °C
Biegeradius
Mindestinstallation
10*D

Gewicht Kabelgebinde

57,3 kg/km (38,5 Pfund/1000Fuß)

Standards und Compliance

Umweltverträglichkeit

Innenbereich

Entflammbarkeit/Brandverhalten

IEC 60332-1-2, IEC 60332-3-22

IEEE-Compliance

IEEE 802.3bt Typ 1, Typ 2, Typ 3, Typ 4

Datenkategorie

Kategorie 6

ISO/IEC-Compliance

ISO/IEC 11801-2IEC 60092-360

CENELEC-Compliance

EN 50173-1

Europäische Halogenfreie Standards

IEC 60754-1 – Halogenmenge = HCL+HBr ≤ 0,5 %, IEC 60754-2 – Halogensäuregasmenge – Max. Leitfähigkeit = 10 µS/mm, IEC 60754-2 – Halogensäuregasmenge – Min. pH = 4,3

Produkthinweise

Anmerkungen

LR (Lloyd's Register)-Zertifizierung

Geschichte

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.66 Revisionsdatum: 29.04.2024