Hutschienen-Injektor, RPI-P1-4PoE
Industrie, lüfterloser Fast-/Gigabit-PoE-Injektor, PoE/PoE+ (IEEE 802.3at), 30 W (25,5 W bei Last) pro Port
Der RPI-P1-4PoE ist ein auf einer Hutschiene montierbarer Injektor, der Strom für Power over Ethernet (PoE und PoE+) Anwendungen liefert. Es speist Strom in 4 einzelne PoE-Kanäle (IEEE 802.3at) über RJ45 Ethernet Ports, um Geräte (PD) des Typs 1 und des Typs 2 mit Strom zu versorgen.
Technische Daten
Produktbeschreibung
Versorgung
Umgebungsbedingungen
Zulassungen
Zuverlässigkeit
Weitere Anleitungen
Geschichte
Ressourcen
Product Bulletin
Kataloge
Auswahl-Ratgeber
Produktzertifizierungen