Hutschienen-montierbare Datendiode für Züge Niederspannung
Datendiode für 24 V Betriebsspannung mit Bahnzulassungen
Die RDD20-Geräte bestehen aus 2 unabhängigen DATA-IN- und DATA-OUT-Routern. Innerhalb des Gerätes besteht für die Datenübertragung eine durchgehende unidirektionale Datenverbindung (100 Mbit/s) von DATA IN nach DATA OUT. Aufgrund der Sicherheitsanforderungen , ist eine Datenübertragung nur von DATA IN nach DATA OUT möglich. Datendiode für 24 V Betriebsspannung mit Bahnzulassungen
Technische Daten
Produktbeschreibung
Weitere Schnittstellen
Netzwerkgröße – Kabellänge
Netzwerkgröße – Kaskadierbarkeit
Versorgung
Software
Umgebungsbedingungen
Mechanische Stabilität
Immunität gegen EMC-Störung
Immunität gegen EMC
Zulassungen
Zuverlässigkeit
Lieferumfang und Zubehör
Weitere Anleitungen
Geschichte
Artikelnummer
Ressourcen
Product Bulletin
Line Cards
Auswahl-Ratgeber
Produktzertifizierungen
Installationshandbücher
Manuelle Sammlung
Software