Classic Switch Software 9.0 – OpenOCTOPUS (L2E)

Classic Software 9 für OCTOPUS Switches

…
Die Classic Switch Software stellt eine Vielzahl von Funktionen bereit, die normalerweise in Backbone-Systeme für Büronetzwerke eingesetzt werden. Dies beinhaltet eine umfangreiche Verwaltung, Diagnose- und Filterfunktionen, Verschiedene Redundanzfunktionen, Sicherheitsmechanismen und Echtzeitanwendungen. Alle entsprechenden Softwaredateien können unter der Registerkarte „Dokumente“ heruntergeladen werden.
Produktbenachrichtigungen erhalten

Technische Daten
Produktbeschreibung

Typ

OpenOCTOPUS

Software

Switching

Lernen ausschalten (Hub-Funktion), Unabhängiges VLAN-Lernen, Fast Aging, Statische Unicast/Multicast-Adresseinträge, QoS/Port-Priorisierung (802.1D/p), TOS/DSCP-Priorisierung, Egress Broadcast Limiter per Port, Flusskontrolle (802. 3X), VLAN (802.1Q), IGMP Snooping/Querier (v1/v2/v3)

Redundanz

HIPER-Ring (Manager), HIPER-Ring (Ring-Switch), Media Redundancy Protocol (MRP), (IEC62439-2), redundante Netzkopplung, RSTP 802.1D-2004 (IEC62439-1), RSTP Guards, RSTP über MRP

Management

TFTP, LLDP (802.1AB), V.24, HTTP, Traps, SNMP v1/v2/v3, Telnet

Diagnose

Erkennung von Management-Adresskonflikten, Adress-Relearn-Erkennung, Signalkontakt, Gerätestatus-Indikation, LEDs, Syslog, Duplex-Mismatch-Erkennung, RMON (1,2,3,9), Port-Mirroring 1:1, Port-Mirroring 8:1, Systeminformationen, Selbsttests bei Kaltstart, SFP-Management, Switch Dump

Konfiguration

AutoKonfiguration Adapter ACA11 Eingeschränkte Unterstützung (RS20/30/40, MS20/30), automatische Konfiguration rückgängig machen (Rollback), Konfigurationsfingerabdruck, BOOTP/DHCP-Client mit Autokonfiguration, Autokonfigurationsadapter ACA21/22 (USB), HiDiscovery, DHCP-Relais mit Option 82, Command Line Interface (CLI), Full-featured MIB Support, Web-basierte Verwaltung, kontextsensitive Hilfe

Sicherheit

IP-basiertes Port-Security, MAC-basiertes Port-Security, ACL-Trefferzähler, durch VLAN eingeschränkter Management-Zugriff, SNMP-Logging, lokales Benutzer-Management

Zeitsynchronisation

SNTP-Client, SNTP-Server

Industrial Profile

EtherNet/IP-Protokoll, PROFINET-IO-Protokoll

Verschiedenes

PoE (802.3af), manuelles Kabelkreuzen

Weitere Anleitungen

Produktdokumentation

https://www.doc.hirschmann.com

Zertifikate

https://www.doc.hirschmann.com/certificates.html

Geschichte

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.51 Revisionsdatum: 04.04.2024