…

Mohawk Kabel der Kategorie 6

Mohawk-Kabel der Kategorie 6 haben einen internen Separator für erhöhte NEXT-Leistung und sind in verschiedenen Ummantelungsfarben erhältlich. Sie erfüllen die TIA/EIA-568-C. 2 Kategorie 6 und verfügen über eine Garantie von 25 Jahren, wenn sie von einem von Mohawk akkreditierten Unternehmen installiert werden.

Vorteile & Hauptmerkmale

  • Leichte Installation: Das kompakte Kabeldesign erfüllt die in TIA/EIA-568-B spezifizierten Anforderungen an den Durchmesser und bietet Flexibilität und einfache Installation.
  • Verbesserte Leistungsparameter: Alle elektrischen Eigenschaften übertreffen nachweislich die Anforderungen der ANSI/TIA-568-C.2 und ISO/IEC 11801 Kategorie 6 Anforderungen: NEXT und ELFEXT (Paar-zu-Paar und Leistungssumme), Einfügungsverlust, Rückflussdämpfung und Verzögerungsversatz.
  • Optimierte Kabelbalance: Verbesserte Balance der Übertragungsleistung bei gleichzeitigen parallelen Übertragungsprotokollen.
Technische Details
Typ AbschirmungKlassifizierung Technische Informationen und Artikenummern
Premium-Leistungskabel (AdvanceNet®)UTPCMP Herunterladen
UTP CMR Herunterladen
Standard Compliant (6LAN™)UTPCMP Herunterladen
CMR Herunterladen
Für Außenanlagen mit Gelfüllung (LAN-Trak) UTP OSP Herunterladen