…

Mohawk Kabel der Kategorie 6A

Das Mohawk Kupferkabel der Kategorie 6A bietet eine Vielzahl von Optionen für Ihr CAT6A-Netzwerk. Das GigaLAN 10 verfügt über einen kleinen Durchmesser und ist eines der besten Kabel der Branche. Das neue XSD bietet einen der kleinsten Durchmesser von Kabeln der Kategorie 6A sowie eine optimierte Leistung für Wireless-Netzwerke in Innenräumen und wurde für intelligente Gebäude- und Multi-Gigabit-Anwendungen entworfen.

Vorteile & Hauptmerkmale

  • Hervorragende Leistung: Volle 100-m-Kanallänge unter 100 W PoE-Last
  • Hohe Störfestigkeit: Mit seinem einzigartigen FlexWeb® und der patentierten Isolierbandkonstruktion isoliert das GigaLAN 10 mit kleinem Durchmesser das Kabelpaar und bietet über eine hervorragende Paar-zu-Paar-Bilanz mit erstklassigem Headroom und reduzierter Überschneidung.
  • Maximale Unterstützung: Unterstützung für 10 Gigabit Ethernet, 10GBASE-T, IEEE 802.3an, Wireless-Zugriffspunkte, PoE, PoE Plus; vollständig abwärtskompatibel für 10BASE-T-, 100BASE-T- und 1000BASE-T-Anwendungen.
  • Installationszeit und -kosten reduzieren: Das Mohawk XSD ist eines der kleinsten und leichtesten verfügbaren horizontalen Kabel der Kategorie 6A
Technische Informationen
Typ Abschirmung Klassifizierung Technische Informationen und Artikenummern
Premium Performance Kabel (GigaLAN 10 SD)UTPCMP Herunterladen
UTPCMR Herunterladen
Enhanced Performance Kabel (GigaLAN 10 XSD) UTPCMP Herunterladen
UTPCMR Herunterladen
F/UTPCMPTechnisches Detail
F/UTPCMRTechnisches Detail