VPC4KMMxxF

Ultra High Definition (UHD) Video-Verbindungskabel für Belden 4K Video-Anschlusstafel

…
Ultra High Definition (UHD) Video-Verbindungskabel für Belden 4K Video-Anschlusstafel
Produktbenachrichtigungen erhalten

Technische Daten
Physikalische Merkmale (allgemein)
Innenabschirmung
Typ
Geflecht

Verpackung

Das Produkt ist einzeln verpackt im durchsichtigen Polybeutel

Steckverbinder
Materialien
Beschreibung Material Farbe Typ
Stecker UHD Micro-Video-Stecker für 4K Video-Anschlusstafel
Kabelsteckverbinder Kupferlegierung, versilbert
Steckerhülse, Zylinder Kupferlegierung, vernickelt
Steckerkontakt Kupferlegierung, versilbert
Steckerisolierung TEFLON
Tülle Thermoplastisches Elastomer Grau
Konstruktion und Abmessungen

Kabeltyp

Belden 75 Ohm Video-Koaxialkabel

Elektrische Kenndaten

Max. Übergangswiderstand

50 mOhm

Impedanz
Nennimpedanz
75 Ohm
Mechanische Kenndaten

Haltbarkeit des Anschlusses der vorderseitigen Verbindung

5000

Haltbarkeit des Anschlusses der rückseitigen Verbindung

5000

Standards

Millitärische Compliance

MIL STD 202G

Anwendbare Umwelt- und andere Programme

EU-Richtlinie 2011/65/EU (RoHS 2)

Ja

Entflammbarkeit, LS0H, Toxizitätsprüfung

Entflammbarkeit gemäß UL

UL94 V0

Zugehörige Artikelnummern

Zugehörige Teile

Belden VP12GNT1032 4K Video-Anschlusstafel

Geschichte

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.8 Revisionsdatum: 08.04.2022

Artikelnummer
Artikelnr. Farbe Länge
VPC4KMM02F Schwarz 2 ft
VPC4KMM03F Schwarz 3 ft
VPC4KMM05F Schwarz 5 ft