Endkappe für Kabelkanäle

Endkappe für Kabelkanäle

…
Schutzendkappen für 1,5" x 0.375" Strebe (Paar)
Produktbenachrichtigungen erhalten

Technische Daten
Anwendung

Produktbeschreibung

Dient zur Abdeckung und zum Schutz des freiliegenden Endes des Kabelkanals. Mit allen Belden Kabellaufbahnen kompatibel.

Vorteile

Dient zur Abdeckung und zum Schutz des freiliegenden Endes des Kabelkanals. Kompatibel mit allen Belden Kabelkanälen.

Umgebung

Innenbereich

Ökologische und allgemeine Eigenschaften

Oberflächenbehandlung

Schwarz

Material

Kunststoff

Farbe

Schwarz

Gewicht

1,0 lb

Zugehörige Artikelnummern

Enthaltene Teile

Das Set besteht aus: (2) Endkappen

Verpackung

Einzeln verpackt

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.147 Revisionsdatum: 09.11.2022

Artikelnummer
Artikelnummer Beschreibung Farbe Enthaltene Teile Versandgewicht
BLPEC642-002 Schutzendkappen für 1,5" x 0.375" Strebe (Paar) Schwarz Das Set besteht aus: (2) Endkappen 1,0 lb