Deckenhalterung

Deckenhalterung

…
Deckenhalterung
Produktbenachrichtigungen erhalten

Technische Daten
Anwendung

Produktbeschreibung

Nutzung zur Befestigung der Gewindestange an der Decke.

Vorteile

Nutzung zur Befestigung der Gewindestange an der Decke.

Merkmale

Hinweis: Hardware nicht enthalten

Umgebung

Innenbereich

Ökologische und allgemeine Eigenschaften

Oberflächenbehandlung

Schwarze Pulverbeschichtung

Material

Stahl

Farbe

Schwarz

Zugehörige Artikelnummern

Verpackung

Einzeln verpackt

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.34 Revisionsdatum: 09.11.2022

Artikelnummer
Artikelnummer Beschreibung Farbe Versandgewicht
BLCSB406-038B Deckenhalterung für 3/8" Gestänge Schwarz 1,0 lb
BLCSB406-058B Deckenhalterung für 5/8" Gestänge Schwarz 1,0 lb