9PD2-301004

Aktualisierbar, Netzteil Einheitslevel-Überwachung, 30 A, 230V/400V WYE, 3 Phase, Branche, (24) Verriegelung IEC C13, (6) Verriegelung IEC C19 PDU mit L22-30P

…
Aktualisierbar, Netzteil Einheitslevel-Überwachung, 30 A, 230V/400V WYE, 3 Phase, Branche, (24) Verriegelung IEC C13, (6) Verriegelung IEC C19, mit Trennschalter, 10 Fuß langes Stromkabel mit L22-30P, Überwachung der Eingangsleistung und der Leistung pro Phase mit Bemessungsstrom-Überwachung mittels Trennschalter. Daisy-Chain-Ethernet-Verbindungstechnik. LED-Anzeige mit lokal hoher Sichtbarkeit. Schwarze Pulver-Ummantelung
Produktbenachrichtigungen erhalten

Technische Daten
Anwendung

Produktbeschreibung

Im Schrank montierte Stromverteilungsgeräte (PDU) und Umweltmonitore sowie -sensoren von Belden bestehen aus hochwertigen Komponenten, um all Ihre kritischen Anwendungen zu unterstützen. PDU von Belden sind eine zentrale Komponente unserer schlüsselfertigen Lösung für Datenzentren (DCRS) und ermöglichen die Konfiguration integrierter und optimierter Hosting-Systeme, einschließlich Faser-/Kupfer-Verbindungstechnik und Verkabelung, Schränke, Kabelmanagement und Luftzirkulationsmanagement. Sie wurden entwickelt, um eine nahtlose Integration in Halterungen und Schränke von Belden zu ermöglichen, und bieten zahlreiche Montage-Optionen zugunsten einer maximierten Luftzirkulation und eines optimierten Kabelmanagements in Servern mit hoher Dichte oder bei Switch-Hosting-Anwendungen. Sie lassen sich mit unserem breitgefächerten Angebot von Umweltmonitoren und -sensoren kombinieren, die Alarm-Grenzwerte, Berichterstattungsfunktionen und eine eingebaute, intuitive Internet-Schnittstelle für den ferngesteuerten Zugriff umfassen. Belden hat alles, was Sie benötigen, um Schlüsselparameter genau zu überwachen, zu analysieren und aufzuzeichnen. Somit sind Sie in der Lage, Bemessungsstrom-Schwankungen zu erkennen und potenzielle Probleme schnell zu beheben.

Umgebung

Innenbereich

Stromverteilungstyp

Stromüberwachung (P)

Konstruktion und Abmessungen

Höhe

72,0 Zoll

Breite

2,0 Zoll

Tiefe

2,25 Zoll

Elektrische Kenndaten

Ampere/Volt

230/400 V WYE

Ampere/Phasen

30 x 3 Ph WYE

Trennschalter (Ampere/Anzahl)

20/6

Derating-Leistung (kW)

16,6

Konstruktiver Aufbau

Ein- und Ausschalter

Trennschalter/Switch-Kombination

Steckertyp

L22-30P

Einbausteckverbinder insgesamt

30

Einbausteckverbinder Typ/Anzahl

C-13L/24 + C-19L/6

Kabellänge

10 ft

Mechanische Kenndaten

Montage

Branche

Ökologische und allgemeine Eigenschaften

Oberflächenbehandlung

Schwarze Pulverbeschichtung

Material

Stahl

Farbe

Schwarz

Gewicht

17,0 lb

Zugehörige Artikelnummern

Verpackung

Einzeln verpackt

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.22 Revisionsdatum: 27.03.2024

Artikelnummer
Artikelnr. Farbe
9PD2-301004 Schwarz

Ressourcen
Alle Ressourcen
Technische Informationen