9SD2-361001
Mit Remote-Schaltung, 30 AMP 230/400 V WYE 3 Phase 36 Buchse (24 – C13 Verriegelung; 12 – C19 Verriegelung) PDU mit L22-30P-Stecker
Switch, Einheitslevel-Überwachung EC, Aktualisierbar, 30 A, 230/400 V WYE, 3 Phase, Branche, (24) Verriegelung IEC C13, (12) Verriegelung IEC C19, Alternierende Phase/Schaltkreise, mit Trennschalter, 10 ft/3 m Stromkabel mit L22-30P, Eingangsleistungsüberwachung mit Buchsen-Switching. Bemessungsstrom-Überwachung mittels Trennschalter. Umwelt-Überwachung mittels optionaler Remote-Sensoren. Daisy-Chain-Ethernet-Verbindungstechnik. LED-Anzeige mit lokal hoher Sichtbarkeit. Schwarze Pulver-Ummantelung
Technische Daten
Anwendung
Konstruktion und Abmessungen
Elektrische Kenndaten
Konstruktiver Aufbau
Mechanische Kenndaten
Ökologische und allgemeine Eigenschaften
Zugehörige Artikelnummern
Artikelnummer
Ressourcen
Alle Ressourcen
Technische Informationen