9SJ2-241010

Mit Remote-Schaltung, 30 AMP 120/208 V WYE 3 Phase 24 Buchse (18 – C13 Verriegelung; 6 – C19 Verriegelung) PDU mit L21-30P-Stecker

…
Switch, Aktualisierbare Buchsen-Einheitslevel-Überwachung, EC, 30 A, 120/208 V WYE, 3 Phase, Branche, (18) Verriegelung IEC C13, (6) Verriegelung IEC C19, Alternierende Phase/Schaltkreise, mit Trennschalter, 10 Fuß/3 m Netzkabel mit L21-30P, Überwachung der Eingangs- und Auslassleistung mit Buchsen-Switching. Bemessungsstrom-Überwachung mittels Trennschalter. Umwelt-Überwachung mittels optionaler Remote-Sensoren. Daisy-Chain-Ethernet-Verbindungstechnik. LED-Anzeige mit lokal hoher Sichtbarkeit. Schwarze Pulver-Ummantelung
Produktbenachrichtigungen erhalten

Technische Daten
Anwendung

Produktbeschreibung

Im Schrank montierte Stromverteilungsgeräte (PDU) und Umweltmonitore sowie -sensoren von Belden bestehen aus hochwertigen Komponenten, um all Ihre kritischen Anwendungen zu unterstützen. PDU von Belden sind eine zentrale Komponente unserer schlüsselfertigen Lösung für Datenzentren (DCRS) und ermöglichen die Konfiguration integrierter und optimierter Hosting-Systeme, einschließlich Faser-/Kupfer-Verbindungstechnik und Verkabelung, Schränke, Kabelmanagement und Luftzirkulationsmanagement. Sie wurden entwickelt, um eine nahtlose Integration in Halterungen und Schränke von Belden zu ermöglichen, und bieten zahlreiche Montage-Optionen zugunsten einer maximierten Luftzirkulation und eines optimierten Kabelmanagements in Servern mit hoher Dichte oder bei Switch-Hosting-Anwendungen. Sie lassen sich mit unserem breitgefächerten Angebot von Umweltmonitoren und -sensoren kombinieren, die Alarm-Grenzwerte, Berichterstattungsfunktionen und eine eingebaute, intuitive Internet-Schnittstelle für den ferngesteuerten Zugriff umfassen. Belden hat alles, was Sie benötigen, um Schlüsselparameter genau zu überwachen, zu analysieren und aufzuzeichnen. Somit sind Sie in der Lage, Bemessungsstrom-Schwankungen zu erkennen und potenzielle Probleme schnell zu beheben.

Merkmale

U-Verriegelung IEC C13- und C19-Einbausteckverbinder verfügen über einen integrierten Verriegelungsmechanismus, der in das Gehäuse des Einbausteckverbinders eingebaut ist. Der Verriegelungsmechanismus ist vor Vibrationen und externen Elementen geschützt, die die Position von externen Verriegelungsstiften oder -führungen leicht ändern können. Dieser eigenständige Verriegelungsmechanismus funktioniert mit allen standardmäßigen IEC-Steckern.

Umgebung

Innenbereich

Stromverteilungstyp

Mit Remote-Schaltung (S)

Überwachung (lokal/ferngesteuert)

Strom-/Agg,-Schaltkreis

Konstruktion und Abmessungen

Höhe

66,25 Zoll

Breite

2,0 Zoll

Tiefe

2,6 Zoll

Elektrische Kenndaten

Eingangsspannung (V)/Ausgangsspannung (V)

120/208 WYE/208

Ampere/Phasen

30 x 3 Ph

Trennschalter (Ampere/Anzahl)

20/3D

Derating-Leistung (kW)

8,6

Konstruktiver Aufbau

Steckertyp

L21-30P

Einbausteckverbinder insgesamt

24

Einbausteckverbinder Typ/Anzahl

C-13L/18 + C-19L/6

Kabellänge

10 ft

Mechanische Kenndaten

Montage

Branche

Ökologische und allgemeine Eigenschaften

Oberflächenbehandlung

Schwarze Pulver-Ummantelung

Material

Stahl

Farbe

Schwarz

Gewicht

22,0 lb

Zugehörige Artikelnummern

Verpackung

Einzeln verpackt

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.44 Revisionsdatum: 27.03.2024

Artikelnummer
Artikelnr. Farbe
9SJ2-241010 Schwarz

Ressourcen
Alle Ressourcen
Technische Informationen